Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú aljzat, két 35°-os kábelleágazás két kapocssorra, buszrendszer: CAN, CANopen®, SafetyBus-P 1 MBit/s-ig, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 2, 3, 7, 9; csavaros csatlakozású sorkapcsok