Adatvonali csatlakozók

Adatvonali csatlakozók

A világ egyre inkább hálózatba kapcsolódik. Ez több interfészt jelent a készülékeken. A Phoenix Contact az adatvonali csatlakozók széles választékát kínálja az RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernethez. Az ajánlatot a készülékcsatlakozással kapcsolatos szaktanácsadással és kitűnő szolgáltatásokkal egészítjük ki – ez a tökéletes alap az okos készülékek hálózatba kapcsolásához.

Go to Product Detail Page for item 1419674
SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16/0,5 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16/0,5 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1419674

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Az Ön előnyei

  • A sokféle kialakítás révén a rugalmasság határtalan
  • Egyszerű szerelhetőség a szerszám nélküli csatlakozástechnika révén
  • Sokféle alkalmazás az általánosan használt buszrendszerek támogatásának köszönhetően
  • Nagy biztonság ipari környezetben is a szabványosított csatlakozórendszerek révén
Ingyenes minta
A megbízható IIoT kommunikációhoz

Rendelje meg személyes mintáját, és tesztelje adatvonali csatlakozóinkat minden interfészhez.

Minta megrendelése most
Kocka különböző adatinterfészekkel digitális háttér előtt
Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és vezetékek konfigurátora

Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

Új termékek

Színes RJ45 patchkábelek
Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
M12-es push-pull dugaszcsatlakozók Ethernet alkalmazásokhoz
Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Színes RJ45 patchkábelek

Kapcsolószekrényes alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact RJ45 BUILDING sorozatú színes patchkábelekkel bővíti kínálatát. Az új kábelek nyolc színben (fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete) kínálnak színes alternatívákat a CAT6A alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Színek: fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete
  • Adatátvitel 10 Gbit/s sebességig (CAT6A)
  • Hosszváltozatok 0,3 és 50 m között
  • Integrált reteszelőhorgos védelem

Önnek nyújtott előnyök

  • Tökéletes alkalmasság irodai, épület- és védett ipari alkalmazásokhoz, pl. kapcsolószekrényekben
  • Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
  • Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
  • Biztos jövőjű, nagysebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
  • Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően

Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók

THT hullámforrasztáshoz és THR forrasztáshoz alkalmas

Az integrált transzformátorral rendelkező, új RJ45 nyomtatott áramköri csatlakozók alkalmasak hullámforrasztási (THT) és reflow (THR) eljárásokhoz. Ipari kivitelű, szűrt RJ45 változatokkal bővítik a meglévő portfóliót, akár 1 Gbit/s-os alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • 90°-os és 180°-os egyportos nyomtatott áramköri csatlakozók
  • Hullámforrasztáshoz (THT) és reflow (THR) eljáráshoz
  • Opcionálisan LED-del és árnyékolórugóval
  • Szűrési változatok minden általános Ethernet-alkalmazáshoz
  • Adatátviteli sebesség: max. 1 Gbit/s
  • Robusztus ipari kialakítás

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
  • A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőség kockázatának minimalizálása
  • Automatizált feldolgozás a reflow forrasztás lehetőségének köszönhetően
  • A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat áll rendelkezésre
  • Az ipari kialakításnak köszönhetően igényes alkalmazásokra is felhasználható

M12-es push-pull dugaszcsatlakozók Ethernet alkalmazásokhoz

Egyszerű és helytakarékos adatátvitel

Az Ethernet alkalmazásokhoz készült, konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók biztonságos, nagy sebességű adatátvitelt biztosítanak, helyigényük pedig rendkívül alacsony. A gyorsreteszelésnek köszönhetően az installálás könnyedén elvégezhető a készülék egyszerű dugaszolásával.

Fő jellemzők

  • Push-pull belső reteszelés
  • Kompakt krimpcsatlakozás
  • X-kódolás Ethernet alkalmazásokhoz
  • Pólusszám: 8
  • Csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360°-os árnyékolás
  • Egyenes és döntött változat
  • Védettség: IP65, IP67

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű telepítés: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Nagy helymegtakarítás: rendkívül kompakt a kis csatlakozótér és a nagy érintkezősűrűség révén
  • Biztonságos használat: megbízható 360°-os árnyékoló bekötés
  • Robusztus összeköttetés: alkalmas a nagy ütés- és rázóterheléssel járó vasúti alkalmazásokhoz is
  • Nagyfokú jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz

Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Egyszerű csatlakoztatás Push-Lock technológiával

Két vezető technológia egyetlen M12-es dugaszcsatlakozóban: az új konfekcionálható, Push-Lock csatlakozással és push-pull gyorsreteszeléssel ellátott konfekcionálható M12-es dugaszcsatlakozók lehetővé teszik a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatását, és a biztonságos szerelés lehetőségét kínálják a készülékportba való egyszerű bedugás által.

Fő jellemzők

  • Szerelés: push-pull gyorsreteszelés
  • Csatlakozási mód: Push-Lock csatlakozástechnika
  • Adatvonali csatlakozók: PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), „D“ kódolású, 4 pólusú, árnyékolt, egyenes és döntött
  • Dugaszolható jelcsatlakozók: ƒ„A” kódolású, 4 vagy 5 pólusú, árnyékolt és árnyékolatlan, egyenes és döntött
  • Csatlakozási keresztmetszet: 0,14 és 0,75 mm² között
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 ... +85°C

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Lengő összeköttetéseket is meg lehet valósítani a dugasz és aljzatváltozatú dugaszolható csatlakozókkal
  • Tömör és hajlékony, érvéghüvelyes vagy anélküli vezetők gyors és szerszám nélküli csatlakoztatása
  • Intuitív vezetékcsatlakozás az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való kódolásának köszönhetően
  • Hosszú ideig stabil, rezgésálló PE-bekötés és 360°-os árnyékolás

Adatvonali csatlakozók a megbízható kommunikációhoz

Tájékozódjon adatvonali csatlakozóink széles termékkínálatáról! A sokoldalú, testre szabható adatátviteli csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően Ön rugalmasan tervezheti és valósíthatja meg alkalmazásait. A kínálatot kitűnő szolgáltatásokkal egészítjük ki a készülékcsatlakozás teljes területén.

Fedezze fel adatvonali csatlakozóink választékát

Interaktív képtérkép: Ház különböző adatvonali csatlakozókkal
Optikai kábel – adó-vevő
Az adó-vevőkkel, kalitkákkal és NYÁK csatlakozástechnikával Ön is megvalósíthatja a jövőálló adatátvitelt optikai kábeleken keresztül.
Tovább a terméklistához
Optikai kábel – adó-vevő
M8-as dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
A ONEPAIR sorozat M8-as készülékcsatlakozóival és hálózati kábeleivel az adatokat és a teljesítményt helytakarékosan és jövőálló módon lehet az OT szintről a IT szintre továbbítani.
Tovább a terméklistához
M8-as dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
IP20 védettségű dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Az IP20 védettségű nyomtatott áramköri csatlakozók és az egy érpáras Ethernet ONEPAIR sorozatú patchkábelei ideálisan alkalmazhatók hatékony adatátvitelre a gyár- és épületautomatizálás területén.
Tovább a terméklistához
IP20 védettségű dugaszolható csatlakozók az egy érpáras Ethernethez
Koaxiális dugaszolható csatlakozók
A koaxiális kábelezés termékkínálata ideálisan alkalmas a WLAN, Bluetooth, LTE vagy 5G jelek átvitelére.
Tovább a terméklistához
Koaxiális dugaszolható csatlakozók
USB dugaszolható csatlakozók
A Phoenix Contact USB nyomtatott áramköri csatlakozókat és patchkábeleket kínál. Az A és C típus USB 2.0, valamint USB 3.2 1. gen. / USB 3.0 változatban kapható.
Tovább a terméklistához
USB dugaszolható csatlakozók
HDMI dugaszolható csatlakozók
A kiváló minőségű HDMI A típusú csatlakozók optimálisan alkalmasak a védett alkalmazások audió- és videóadatainak, valamint Ethernet jeleinek (HEC) megbízható átvitelére.
Tovább a terméklistához
HDMI dugaszolható csatlakozók
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
Az RJ45 BUILDING és RJ45 INDUSTRIAL termékcsaláddal a Phoenix Contact jövőálló kábelezési megoldásokat kínál az épületautomatizálás, valamint a szigorú követelményeket támasztó ipari Ethernet-alkalmazások számára.
Tovább a terméklistához
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
M17 MPO dugaszolható csatlakozó
A Phoenix Contact az iparban használható MPO dugaszolható csatlakozókat mutat be intelligens elektromos hálózatokban folyó valós idejű adatátvitelhez.
Tovább a terméklistához
M17 MPO dugaszolható csatlakozó
D-SUB dugaszolható csatlakozók
A robusztus D-SUB lengő csatlakozóházak és D-SUB érintkezőtartók átfogó termékválasztékával a Phoenix Contact optimális megoldásokat kínál a buszrendszerek bevált kábelezéséhez.
Tovább a terméklistához
D-SUB dugaszolható csatlakozók

Rézalapú dugaszolható adatvonali csatlakozók


Rézalapú adatvonali csatlakozók

Rézalapú adatvonali csatlakozók

Az összetett automatizált folyamatok nagy adatmennyiségek átvitelét igénylik, egyre nagyobb sebességgel. Használja ki a nagy teljesítőképességű és helyszínen konfekcionálható dugaszolható csatlakozók és vezetékek előnyeit.

  • Max. 10 Gbit/s adatátviteli sebesség
  • Innovatív hibrid kábelezés
  • Megoldások IP20, IP65/67 és IP69K védettséggel
  • IDC, Pierce vagy rugós csatlakozás

Biztonságos összeköttetések az Ethernet és PROFINET számára az RJ45-ös dugaszolható csatlakozókkal

A dugaszolható RJ45-ös csatlakozók rozsdamentes acél nyomórugóikkal és a push-pull házban elhelyezett IP67 védettségű változattal biztonságos összeköttetést garantálnak az Ethernet és a PROFINET számára.

Dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez

Átfogó Ethernet az utolsó méterig az egy érpáras Ethernethez kialakított ONEPAIR termékcsalád M8-as és IP20 védettségű dugaszolható csatlakozóival

Optikai adatkábelezés


Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Nagy átviteli sebesség, csekély csillapítás, érzéketlenség az elektromágneses zavarokra: az optikai kábelek az ipari berendezések és infrastrukturális alkalmazások korszerű átviteli eszközei közé tartoznak. Mindegy, hogy milyen száltípus, vagy melyik interfész: széles választékunkban megtalálja a megfelelő csatlakozástechnikát.

  • IP20/IP65/67 védettségű megoldások
  • Dugaszolható optikai csatlakozók ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA vagy M12 csatlakozóprofillal
  • POF, PCF és GOF (multi- és monomódusú) száltípusok
  • PC és APC csiszolatú változatok
  • M17 MPO sorozatú optikai adatvonali csatlakozók: az intelligens elektromos hálózatok valós idejű adatátviteléhez
  • Megfelelő szerszámok minden optikai száltípushoz

Nagy sebességű adatátvitel az FDX 20-szal

Az FDX 20 sorozat kalapsínre szerelhető kábelszétbontó dobozai a kompakt kialakítást egyesítik a megbízható üvegszálas összeköttetéssel, ami garantálja a tartósan hibátlan működést.

E-cikk: Adatvonali csatlakozók
A teljes termékválaszték áttekintése

Adatvonali csatlakozóink választéka minden interfészhez: az RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernethez.

Az e-cikk megnyitása
Széles választék réz- és optikai kábelezéshez

Ezért vagyunk mi a megfelelő partner

Adatinterfészek címkefelhője
Egy munkatárs tanácsot ad az ügyfélnek a megfelelő dugaszolható csatlakozókról
Ügyfél a saját dugaszolható csatlakozójának betervezése közben
Laboratóriumi munkatárs vizsgál egy adatvonali csatlakozót
Adatinterfészek címkefelhője

Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.

Egy munkatárs tanácsot ad az ügyfélnek a megfelelő dugaszolható csatlakozókról

A gépek, géprészek és felhasználók közötti csatlakozások száma folyamatosan nő. Emiatt az adatmennyiség is növekszik, a helykínálat azonban változatlan marad. A Phoenix Contact kompetens tanácsadásával Ön jól illeszkedő megoldást kap készülékinterfészéhez: adatkommunikációs szakértőink okos megoldásokat találnak az Ön alkalmazásához.

Ügyfél a saját dugaszolható csatlakozójának betervezése közben

A tervezési folyamat során sem hagyjuk magára: pl. gyors előkonfigurálással és CAD-szoftveréhez 2D/3D adatokkal segítjük Önt. A támogatási csomag része az ingyenes mintaszolgáltatás, valamint az online rendelhetőségnek köszönhetően az egész világban elérhető megbízható logisztika is.

Laboratóriumi munkatárs vizsgál egy adatvonali csatlakozót

A Phoenix Contact kiváló minőségű dugaszolható csatlakozói megbízható és hosszú évekig tartó készülékkommunikációt garantálnak. Kiterjedt csatlakozástechnikai kompetenciánk révén Ön élvezheti az innovatív megoldások és a termékek hosszú idejű rendelkezésre állásának előnyeit. A szabvány előírásainál szigorúbb laboratóriumi vizsgálatok, valamint a nemzetközi engedélyek is bizonyítják termékeink minőségét.

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz A dugaszolható adatvonali csatlakozók sokféle csatlakozási megoldást kínálnak számos alkalmazáshoz. Ide tartoznak:

Vezérlő HDMI és USB csatlakozással
Vezérlők: egyszerű üzembe helyezés az USB és HDMI interfészeknek köszönhetően
5G router adatinterfészekkel
5G router: egyszerű terepi kommunikáció az RJ45-ös és a koaxiális csatlakozóknak köszönhetően
Frekvenciaváltó adatinterfészekkel
Frekvenciaváltók: ipari adatátvitel RJ45 INDUSTRIAL csatlakozókkal
Kamerarendszer adatinterfésszel és board-to-board csatlakozókkal
Kamerarendszerek: hosszú idejű kommunikáció és nagy átviteli sebességek
Tápellátás USB csatlakozással és board-to-board csatlakozókkal
Tápegységek: egyszerű üzembe helyezés a szervizinterfészeknek köszönhetően
Kéz videó-gombbal a műszaki támogató csatornához

Technical Support Channel a YouTube-on

Adatvonali csatlakozóinkkal foglalkozó oktatóvideóink tudásbeli előnyhöz juttatják Önt termékei kezelésének és szerelésének teljes témakörére vonatkozóan.