cULus által elismert
Engedély azonosítója: E118976-20080903Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |
Tápcsatlakozó, védettség: IP65/IP67, pólusszám: 5, anyag: Fém, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 18- 13, kábelleágazás: egyenes, Univerzális
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |