VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
Optikai kábel-dugasz
1608032
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP65/IP67, pólusszám: 2, MM, anyag: Fém, csatlakozási mód: Push-Pull, kábelleágazás: egyenes, szín: ezüst
Termékrészletek
| Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (2.00 verzió, Order No: 2.252) Connectors for inside environment (optical fibre) című 8.3 fejezétenek. |
| Kialakítás | SC-RJ |
| Pólusszám | 2 |
| Profil | SCRJ |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csillapítás | ≤ 1,5 dB (Illesztési csillapítás) |
| Adatátviteli közeg | Optikai kábel |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | MM |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozási mód | Push-Pull |
| Szélesség | 22 mm |
| Magasság | 30 mm |
| Hossz | 62,5 mm |
| Szín | ezüst |
| Anyag | Fém |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Csap anyaga | Réz ötvözet |
| Készülékház anyaga | Fém |
| Készülékház felületének anyaga | nikkelezett |
| Kábeltömítés anyaga | TPE |
| O-gyűrű anyaga | NBR |
| Vezetéktípus | Műanyag szál |
| Vezeték külső átmérője | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Ér átmérője | 2,2 mm |
| Egyes erek, átmérő | 2,2 mm |
| Olajellenállóság | igen |
| Tűzállóság | igen |
| Optikai kábel | |
| Szálak száma | 2 |
| Szál | 980/1000 µm |
| Száltípus | POF |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Csillapítás | ≤ 1,5 dB (Illesztési csillapítás) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | 0 °C ... 50 °C |
| Olajellenállóság | igen |
| Tűzállóság | igen |
| Olajellenállóság | igen |
| Szabványok / rendelkezések | IEC PAS 61076-3-117 |
| Cikkszám | 1608032 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNOBA |
| Termékkulcs | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 73,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 72 g |
| Vámtarifaszám | 85367000 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003083 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
Kompatibilis termékek
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Tartozékok optikai kábelekhez 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Tartozékok optikai kábelekhez 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Csupaszoló szerszám 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Falra szerelő keret 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Optikai kábeles toldó 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Falra szerelő keret 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Falra szerelő keret 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Optikai kábel 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Optikai kábel 2313407
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51