Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
D-SUB csatlakozó, 9 pólusú, csap, két kábel hozzávezetés 35° szögben, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 Mbit/s-ig, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; rugós kapcsok