A termékkínálat magába foglalja a pont-pont összekötésekre szolgáló SUBCON dugaszt 9, 15 és 25 pólusú dugasz- vagy aljzatkivitelben. Szűk beépítési helyviszonyok esetén a SUBCON-SHORT-SCREW rögzítőcsavar áll rendelkezésre. A csavar a hiányzó recézetnek köszönhetően teljesen integrálható a készülékházba.
SUBCON 25/F-SH
-
D-SUB buszdugasz
2761619
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 25 pólusú aljzat, egy 35°-os kábelleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, ..., 24, 25 csavaros csatlakozású sorkapocsra
Termékrészletek
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
Nagyfokú EMC-biztonság
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Általánosan alkalmazható
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható