Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, aljzat, kiosztás: 2, 3, 5, 7, 9; két M12-es, 90°-os (A kódolású) kábelbevezetés. Buszrendszer: CAN, CANopen®. Lezáró ellenállás külön M12-es lezárón keresztül.