Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, 90°-os kábelleágazás, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig, Pg-D-SUB aljzattal programozó készülék csatlakoztatásához, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; csavaros csatlakozású sorkapcsok