Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
D-SUB érintkezőbetét, 3-as Shell méret, 25 jelérintkezővel, érintkező típusa aljzat, csavaros csatlakozás, egyenes, IP67-es védettségű falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz