Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
Contact carrier, 12-position, Socket, straight, M12, A-coding, THR solder connection, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)