SACC-CI-M12FSY-8CON-L180THR SP
-
Sample set
1420414
Sample set, 8-position, Socket, straight, M12, Y-coding, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q1 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Tuotetiedot
| Notes on operation | The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration. |
| Application | Hybrid |
| Number of positions | 8 |
| No. of power contacts | 4 |
| Shielded | yes |
| Coding | Y |
| Thread type | M12 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 0.8 kV |
| Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
| Insulation resistance | > 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 30 V (Power and data) |
| Nominal current IN | 0.5 A (Data) |
| 6 A (Power) | |
| Transmission characteristics (category) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Connection method | THR solder connection |
| Length of the solder pin | 2.3 mm |
| 2.3 mm |
| Material (Shield crossover) | GD-Zn |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | Au |
| Contact carrier material | PPA |
| Connection 1 | |
| Head design | Socket |
| Head cable outlet | straight |
| Head thread type | M12 |
| Coding | Y |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | > 100 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 (When plugged in) |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Mounting type | Rear mounting |
| Tuotenumero | 1420414 |
| Pakkausyksikkö | 5 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 5 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | ABQAGS |
| Tuotekoodi | ABQAGS |
| GTIN | 4055626224305 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 8,08 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 3,141 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | ce04f2c3-f719-4ba9-aabd-175fea2c6316 |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Housing screw connection 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Housing screw connection 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Housing screw connection 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Housing screw connection 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Housing screw connection 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Housing screw connection 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Housing screw connection 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Housing screw connection 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Housing screw connection 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Housing screw connection 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Housing screw connection 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Housing screw connection 1249211
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa