Ruuviliitäntä, jossa on hissimekanismi, on maailman käytetyin liitäntätapa, ja sillä liität luotettavasti teollisuussovellukset, joissa kosketusvarmuudelle asetetaan suuria vaatimuksia. Johdinpoikkipinnasta riippumatta ruuviliitäntä mahdollistaa erittäin suuret kosketusvoimat liitäntäpinnalla.
Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 101 A, cross section: 6 mm2 - 35 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 15 mm, color: gray