Connectors and cables

Connectors and cables for device connection and field cabling

Versatile M5 to M58 circular connectors, data and photovoltaic connectors as well as modular rectangular and heavy-duty industrial connectors: the comprehensive connector range from Phoenix Contact offers a huge variety of solutions for industrial and semi-industrial applications. Application-specific connector systems as well as cables and lines that are pre-assembled or for assembly complete the range.

Lisätietoja

Tuoteperhe

Edut

  • Lukuisat mallit ja modulaariset järjestelmät tarjoavat monipuolisia käyttömahdollisuuksia
  • Luotettavuutta, laatua ja pitkäaikaista tietotaitoa
  • Innovatiiviset ja aikaa säästävät liitäntäratkaisut laitteille kaikissa teollisuuden yleisissä kotelointiluokissa
  • Asiakaskohtaiset ratkaisut mahdollistavat suuren joustavuuden
  • Tuoteammattilaiset tarjoavat asiantuntevan design-in-tuen
Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Kaapelien ja johtimien konfiguraattori

Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.

Uudet tuotteet

ONEPAIR-sarjan IP20-piirikorttipistoliittimet ja patch-kaapelit
ONEPAIR-sarjan M8-seinämäläpivientiliittimet ja verkkokaapelit
RJ45-piirikorttipistoliittimet THR-juotosprosesseihin
RJ45 INDUSTRIAL -sarjan patch-kaapelit
RJ45 BUILDING -sarjan patch-kaapelit
Piirikorttipistoliittimet ja patch-kaapelit, USB tyyppi A ja tyyppi C
 HDMI tyypin A piirikorttipistoliittimet ja patch-kaapelit
Koaksiaaliset piirikorttipistoliittimet ja kaapelit
Valokuitujakajat DIN-kiskoon asentamista varten
FDX 20 -sarjan liitäntärasiat/jakajat kiskoasennukseen
Valokuitulähetin-vastaanottimet
Valokuituliittimet ja pigtailit
Valokuitu-urakaapelit ja Mini Breakout -kaapelit
M12-seinämäläpivientiliitin sisäpuolisella push-pull-lukituksella
M12-push-pull-pistoliittimet
M23-koon laite- ja kytkentäliittimet
M17-M40 PRO -sarjan M17-kokoiset pyöröpistoliittimet
PRC-kaapelijatkokset ja -suojukset
Pistokytkettävä IPD-asennusjärjestelmä
SUNCLIX-sarjan seinämäläpivientiliittimet
Puristusliitännällä varustetut SUNCLIX-liittimet
SUNCLIX-jousivoimapistoliittimet
SUCLIX-lankasulakkeet
Kokoojakiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet
Napaisuusvarmat seinämäläpivienti- ja kaapeliliittimet
Napaisuusvarmat DC-pistoliittimet
PRC 20 -sarjan asennuspistoliittimet
IP20-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
Kattavasti päätepisteeseen saakka

ONEPAIR-sarjan IP20-piirikorttipistoliittimet ja patch-kaapelit Single Pair Ethernetiä varten soveltuvat ihanteellisesti tehokkaaseen tiedonsiirtoon tehdas- ja kiinteistöautomaatiossa. Moniin sovelluksiin optimoitu kaapelointi muodostaa perustan tulevaisuuden verkottamiselle anturista pilveen.

Edut

  • Tulevaisuuden vaatimusten mukaiset pistoliittimet ovat standardin IEC 63171-2 (IP20) mukaisia
  • Kompakteja: SPE-piirikorttipistoliittimet mahdollistavat suuremman liitäntätiheyden
  • Tehokkaita: piirikorttipistoliittimet SMD-, THR-, aaltojuotos-prosesseihin sekä automaattiseen käsittelyyn
  • Joustavia: kentällä kalustettavat pistoliittimet, joissa on IDC-liitäntätekniikka
  • Kattavia: yhteensopiva pistoliitäntä M8-pistoliittimiin SPE:tä varten

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tiedonsiirtostandardit: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Tiedonsiirtonopeudet jopa 1 Gbps (600 MHz:iin saakka)
  • Power over Data Line (PoDL) 60 W:iin saakka
  • Kantama jopa 1 000 m (10Base-T1L)
  • 360° suojauskonsepti
  • Kaapelin rakenne: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Kotelointiluokka: IP20
  • IDC-pistokkeet: AWG 26…22

M8-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
Kattavasti päätepisteeseen saakka

Single Pair Ethernet toteuttaa kattavan Ethernet-tiedonsiirron teollisessa esineiden internetissä. ONEPAIR-sarjan kompakteilla ja lujatekoisilla M8-seinämäläpivientiliittimillä ja verkkokaapeleilla siirrät dataa
ja tehoa tilaa säästävästi ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäen OT-tasolta IT-tasolle.

Edut

  • Tulevaisuuden vaatimusten mukaiset pistoliittimet ovat standardin IEC 63171-5 (IP67) mukaisia
  • Helppo integroida: pistoke- ja pistukkamallit vakiintuneisiin induktiivisiin antureihin ja irtoliitäntöihin
  • Tehokkaita: seinämäläpivientiliittimet SMD-, THR- ja aaltojuotosprosesseihin mahdollistavat automatisoidun työstön
  • Eri sovellukset kattavia: läpivientijärjestelmät siirtymiseen IP20-liitäntätekniikasta IP67-liitäntätekniikkaan
  • Luotettava häiriösuojaus: Advanced Shielding Technology -tekniikalla varustetut verkkokaapelit

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tiedonsiirtostandardit: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Tiedonsiirtonopeudet jopa 1 Gbps (600 MHz:iin saakka)
  • Power over Data Line (PoDL) 60 W:iin saakka
  • Kantama jopa 1 000 m (10Base-T1L)
  • 360° häiriösuojatut seinämäläpivientiliittimet asennettaviksi etu- ja takaseinämään
  • Kaapelin rakenne: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Kotelointiluokka: IP67

RJ45-THR-piirikorttipistoliittimet
Automatisoituun työstöön

Uudet RJ45-piirikorttipistoliittimet sopivat THR-juotosprosesseihin. Ne täydentävät siten olemassa olevaa tuotevalikoimaa automatisoituun valmistusprosessiin tarkoitetuilla versioilla. Laajasta tuotevalikoimasta löytyy sopiva piirikorttipistoliitin jokaiseen sovellukseen.

Edut

  • Reflow-valmius mahdollistaa tehokkaan, kustannuksiltaan optimaalisen työstöprosessin
  • Laajasta tuotevalikoimasta löytyy paras versio jokaiseen sovellukseen
  • Yksi kumppani kaikkeen: kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon

Tärkeimmät ominaisuudet

  • THR- ja aaltojuotosprosesseihin
  • Kelapakkaus
  • Suunta: 90° ja 180°
  • Valinnaiset LEDit

Teollisuuden RJ45-patch-kaapelit
Kulmaversiot CAT5- ja CAT6A-luokissa

RJ45 INDUSTRIAL -sarjan patch-kaapelit ovat tästä lähtien saatavana kaikilla viidellä lähtösuunnalla. Kompaktit kulmamalliset pistoliittimet sopivat erityisen hyvin luotettavaan tiedonsiirtoon 10 Gbps asti, kun
tilaa on käytettävissä vähän.

Edut

  • Säästää paljon tilaa: kulmamallisten pistoliittimien erittäin pieni pituus
  • Laaja kaapelivalikoima erilaisiin teollisuussovelluksiin
  • Sopivat vaativiin Ethernet-sovelluksiin, jotka edellyttävät 10 Gbps tiedonsiirtonopeuksia CAT6A:n mukaan
  • Keskenään yhteensopivat RJ45 INDUSTRIAL -pistoliitinjärjestelmän komponentit varmistavat häiriöttömän käytön
  • Yksi kumppani kaikkeen: kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Malliltaan yhtenäiset pistoliittimet
  • Viisi kaapelin lähtösuuntaa
  • Luja valettu rakenne
  • Kulmamallisten pistoliittimien pituus: 35 mm
  • CAT5 4-napaisesta (jopa 100 Mbps), CAT5 8-napaiseen (jopa 1 Gbps) ja CAT6A (jopa 10 Gbps) saakka
  • Kaapelit joustavaan asennukseen, energiansiirtoketju-, robotti- ja kiskosovelluksiin
  • Versiot yleisille Ethernet-protokollille

RJ45-patch-kaapelit rakennussovelluksiin
Siirrä tietoja turvallisesti CAT6A:n mukaan

RJ45 BUILDING -sarjan patch-kaapelit soveltuvat kiinteistöautomaation ja suojattujen teollisuuden alueiden kestäviin kaapelointiratkaisuihin. Jopa 10 Gbps tiedonsiirtonopeuden ja maailmanlaajuisten hyväksyntöjen ansiosta häiriösuojattuja patch-kaapeleita voidaan käyttää optimaalisesti rakennussovelluksissa.

Edut

  • Sopivat vaativiin Ethernet-sovelluksiin, jotka edellyttävät 10 Gbps tiedonsiirtonopeuksia CAT6A:n mukaan
  • Sopivat hyvin rakennussovelluksiin Low Smoke Zero Halogen (LSZH) -materiaaliluokan kaapelivaipan ansiosta
  • Luotettavia käyttää myös useiden pistokertojen jälkeen suojatun salpalukituksen ansiosta
  • Kattavat hyväksynnät maailmanlaajuisille markkinoille takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gbps CAT5:n tai jopa 10 Gbps CAT6A:n mukaan
  • LSZH-vaippa
  • Pituudet: 0,3...20 m
  • 360° häiriösuojaus
  • 360° häiriösuojattu pistoliitin
  • Suojattu salpalukitus
  • Hyväksynnät: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

USB-piirikorttipistoliittimet ja patch-kaapelit
Nopea huoltoliitäntä

Uudet USB A- ja C-tyypin piirikorttiliittimet ja patch-kaapelit ovat saatavana versioina USB 2.0 sekä USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0. Huippulaadukkaat tuotteet soveltuvat optimaalisesti huoltoliitännöiksi tai jatkuvaan tiedonsiirtoon suojatuissa sovelluksissa.

Edut

  • Jokaiseen sovellukseen sopiva tuotevalikoima – piirikorttipistoliittimissä on kolme lähtösuuntaa
  • Piirikorttipistoliitin on suunniteltu automatisoiduissa SMT- ja THR-Reflow-prosesseissa työstöä varten
  • Useat sukupolvet kattava tuotevalikoima: USB 2.0 tyyppi A – USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 tyyppi A ja tyyppi C
  • Yksi kumppani kaikkeen: kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Siirtonopeudet jopa 10 Gbps
  • Piirikortilla kolme lähtösuuntaa
  • Piirikorttipistoliittimet SMD-, THR- ja aaltojuotoksiin
  • Versiot: USB 2.0 (tyyppi A) sekä USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 (tyyppi A ja tyyppi)
  • Patch-kaapelit: 0,3–3,0 m (USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0) tai 5,0 m (USB 2.0)

HDMI-piirikorttipistoliittimet ja -patch-kaapelit
Täydellinen kuva ja ääni jokaiseen sovellukseen

Uudet, tyypin A HDMI-piirikorttipistoliittimet ja -patch-kaapelit täydentävät dataliitäntöjen tuotevalikoimaa. Huippulaatuiset tuotteet soveltuvat optimaalisesti audio- ja videodatan sekä Ethernetin (HEC) luotettavaan siirtoon suojatuissa sovelluksissa.

Edut

  • Tuotevalikoima jokaiseen sovellukseen – naarasliittimien kaksi lähtösuuntaa
  • Piirikorttipistoliittimet on suunniteltu automatisoiduissa SMT-reflow-prosesseissa työstöä varten
  • Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä datasiirto HDMI 2.0 -piirikorttipistoliittimien ja nopeiden patch-kaapeleiden ansiosta
  • Yksi kumppani kaikkeen: kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kaksi lähtösuuntaa piirikortilla
  • Piirikorttipistoliittimet SMD-juotoksiin
  • HDMI 2.0 -piirikorttipistoliittimet
  • Nopeat HDMI-patch-kaapelit
  • Patch-kaapelit: 0,3...7,5 m
  • HDMI-Ethernet-kanavat jopa 100 Mbps

Koaksiaaliset piirikorttipistoliittimet ja kaapelit
WLAN, Bluetooth, LTE ja 5G

Phoenix Contact laajentaa koaksiaaliseen kaapelointiin tarkoitettua tuotevalikoimaansa piirikorttipistoliittimillä ja valmiskaapeleilla. Uudet tuotteet sopivat erinomaisesti WLAN-, Bluetooth-, LTE- tai 5G-signaalien siirtoon.

Edut

  • Lyijyttömien materiaalien käyttö täyttää myös tulevaisuuden vaatimukset
  • Kattava tuotevalikoima teollisuuden kentällä tapahtuvan tiedonsiirron sovelluksiin
  • Piirikorttipistoliittimien Reflow-valmius mahdollistaa tehokkaan ja kustannuksiltaan optimoidun työstöprosessin
  • Täydellinen dokumentaatio säästää suunnittelijoiden aikaa design-in-vaiheessa
  • Yksi kumppani kaikkeen: kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sarjat SMA, R-SMA, N
  • Koaksiaaliset valmiskaapelit:
    • Pituus 0,3…30 m
    • Alle 7,25 GHz:n taajuuksille
    • Erinomaiset vaimennusominaisuudet
  • 90° piirikorttipistoliittimet
  • Piirikorttipistoliittimet THR- ja aaltojuotoksiin

Valokuitujakajat plug & play -tekniikalla
Helppo asennus DIN-kiskoon

DIN-kiskoasennukseen tarkoitetut valokuitujakajat laajentavat jakajien ja plug and play -kaapelointijärjestelmän taattua valikoimaa. Kiskoon asennettaviksi tarkoitetut mallit sopivat ihanteellisesti kuormitettaviksi jakajiksi vaativiin ympäristöihin.

Edut

  • Kompakti ja yhtenäinen rakenne säästää tilaa
  • Plug and play -toiminto säästää aikaa
  • Intuitiivinen asennus ilman fuusiojatkoksia
  • Kiskosovittimen eri kiinnitysmahdollisuudet tekevät asennuksesta erittäin joustavaa
  • Eri napaluvut ja pistoliitintyypit tuovat infrastruktuurin suunnitteluun joustavuutta

Tärkeimmät ominaisuudet

  • FDX-20-malli DIN-kiskoon
  • IP67-suojaus kytkettynä
  • Plug-liitäntä mahdollinen alhaalta ja ylhäältä
  • Integroidut OM1-kuidut
  • Versiot M17 MPO:lle ja ODC/Q-ODC:lle
  • 4-, 12- ja 24-napaiset mallit

FDX 20 -sarjan liitäntärasiat ja jakajat
Helppo asennus DIN-kiskoon

FDX 20 -sarjan liitäntärasiat ja jakajat DIN-kiskoasennukseen täydentyvät muilla kuitu- ja kytkentätyypeillä. Tuotteet soveltuvat jakajiksi, jotka ovat vakaita ja helppoja asentaa, myös ympäristöihin, joissa on äärimmäiset lämpötilat.

Edut

  • Kompakti kiskoasennukseen tarkoitettu rakenne säästää tilaa
  • Kiskoadapterin eri kiinnitysmahdollisuudet tekevät asennuksesta erittäin joustavaa
  • Luotettava myös ankarissa olosuhteissa – testattu lämpötila-alue vähintään –25...+70 °C
  • Fuusiojatkoksia varten esivalmistellut versiot vähentävät asennusaikaa kentällä

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Lisäys olemassa oleviin FDX 20 -valokuituliitäntärasioihin/jakajiin
  • Kaapelin tulo kahdelta sivulta
  • Metalliliittimillä varustetut versiot
  • Korkein suojaus EMC- ja ESD-häiriöiltä
  • Erillinen jatkosalusta
  • Mukana holkkitiiviste liitinalueelle 6...12 mm

Valokuitulähetin-vastaanottimet
Kuitukaapelit aktiiviseen laiteliitäntään

Lähetin-vastaanottimilla, cage-häkeillä ja piirikorttiliitäntätekniikalla toteutat tulevaisuuden vaatimukset täyttävän datasiirron valokuitukaapeleiden kautta. Aktiivinen laiteliitäntä soveltuu erityisesti kytkimille ja muille laitteille, joissa tiedonsiirron luotettavuus on ensisijaisen tärkeää.

Edut

  • Lähetin-vastaanottimet, cage-häkit ja piirikorttiliitännät samalta toimittajalta
  • Suuri joustavuus eri valmistajat kattavan Multi Source Agreement (MSA) -sopimuksen SFF-8431, SFF-8432 ansiosta
  • Laitetilan optimaalinen valvonta digitaalisen, SFF-8472:n mukaisen diagnostiikkatoiminnon avulla
  • Lämpötila-alue –40...+85 °C takaa laajan käyttöalueen
  • Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä datasiirto – tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Gbps

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 10 Gbps tiedonsiirtonopeudet
  • Versiot lämpötila-alueille –40...+85 °C ja –25...+70 °C
  • Multimode- ja singlemode-versiot
  • Cage-versiot moduuliasennukseen
  • SMD-piirikorttipistoliittimen kelapakkaus automaattikäsittelyyn sopivaan varusteluun

Valokuituliittimet ja pigtailit
Valokuituratkaisuja turvalliseen kaapelointiin

Liitä passiivisia valokuitukomponentteja tehokkaasti ja luotettavasti valokuituliittimillä ja pigtaileilla. Liittimet ja pigtailit soveltuvat hyvin liitäntärasioihin ja muihin jakajiin. Laajan valikoiman ansiosta voit mukauttaa sovelluksesi olosuhteisiin sopivaksi.

Edut

  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet laajan valikoiman ansiosta
  • Erinomaiset siirto-ominaisuudet optimoitujen vaimennusarvojen ansiosta
  • Soveltuu ihanteellisesti liitäntärasioihin ja jakajiin
  • Laajennettu lämpötila-alue lisää käyttömahdollisuuksia
  • RoHS 2 -vaatimustenmukaisuus vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 18 liitinversiota multimode- ja singlemode-kuiduille sekä kaikille yleisille pistoliitintyypeille
  • 15 pigtail-versiota multimode- ja singlemode-kuiduille sekä kaikille yleisille pistoliitintyypeille
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Paloluokka: UL 94-V0

Urakaapelit ja Mini Breakout -kaapelit
Valokuituliitäntärasioiden kaapelointi luotettavasti

Valokuitu-urakaapelit ja Mini Breakout -kaapelit sopivat erinomaisesti tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaan jakajien ja liitäntärasoiden kaapelointiin. Toteutus yleiskaapelina tekee käytön mahdolliseksi niin rakennusten sisäpuolella kuin ulkopuolellakin.

Edut

  • Voidaan käyttää monipuolisesti sekä sisä- että ulkoasennukseen
  • Sopii kalustettavaksi pistoliittimillä tai jatkamiseen
  • Useat eri versiot tuovat joustavuutta
  • Lämpötila-alue –40...+70 °C takaa laajan käyttöalueen
  • Kestää jopa 3000 N vetovoimia

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 10 urakaapeli-kaapeliversiota multimodelle ja singlemodelle
  • 2 Mini Breakout -kaapeliversiota multimode OM4:lle
  • 12 tai 24 kuidun versiot
  • Pituudet: konfiguroitavissa 1000 metriin asti
  • Kuituluokkaan sopivat vaipan värit
  • CPR-sertifikaatti rakennuksessa käyttöä varten
  • Otsonin ja ultraviolettisäteilyn kestävyys

M12-push-pull-seinämäläpivientiliittimet
Helppo ja kompakti laiteliitäntä

Push-pull-sisälukituksella varustetut M12-seinämäläpivientiliittimet mahdollistavat varman laiteliitännän ilman työkaluja. Upotettu M12-push-pull-runkoliitin asettuu samaan tasoon kotelon kanssa, ja se voidaan sijoittaa riviin tiiviimmin. Tämä säästää asennustilaa ja mahdollistaa kompaktit kotelomallit.

Edut

  • Plug and produce: nopea, varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Lisää joustavuutta: M12-laiteliitäntä kierre- ja push-pull-pistoliittimille
  • Helppo design-in: kompaktit laitekonseptit upotetuilla M12-porteilla
  • Erinomainen käyttövarmuus myös tulevaisuudessa: standardin mukainen tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen käytettävyyden

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisäpuolinen push-pull-lukitus
  • Standardin IEC 61076-2-010 mukainen
  • THR-koteloholkkitiivisteet
  • Korotetut ja upotetut versiot
  • A-koodattu
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67
  • Kaksoisrakenne: yhteensopiva M12-kokokierteen kanssa

M12-push-pull-pistoliittimet
Uusi standardi tehdasautomaatioon

M12-push-pull-pistoliittimien lukitus helpolla, suoralla pistoliitännällä. Push-pull-sisälukitus mahdollistaa nopean ja varman liitännän erityisesti ahtaissa tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä, kuten esimerkiksi teollisuusautomaatiossa.

Edut

  • Plug and produce: nopea, varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Nopea asentaa: asennuksessa säästyy aikaa 80 % ruuviliitokseen verrattuna
  • Irtoliitännät: sisä- ja ulkopuolisella lukituksella varustetut pistoliittimet
  • Erinomainen käyttövarmuus myös tulevaisuudessa: standardin mukainen tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen käytettävyyden

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen push-pull-lukitus
  • Standardin IEC 61076-2-010 mukainen
  • A-koodattu
  • Johdinpoikkipinta: 0,34 mm²
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogeeniton, musta

M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet
Kaksi uutta M23-rakennetta

M23-koon laite- ja kytkentäliittimet täydentävät M17-M40 PRO-sarjan pyöröpistoliittimien valikoimaa. Uudet mallit tuovat
lisää joustavuutta laiteliitäntöihin ja järjestelmäkaapelointiin. Ne ovat yhteensopivia vakiopikalukituksen ja ONECLICK-pikalukituksen kanssa.

Edut

  • Hyvä käytettävyys kaikkialla maailmassa: yhteensopiva Speedtec-lukitusjärjestelmän kanssa
  • Turvallinen liittää: yhteensopivia ONECLICK-pikalukituksen ja vakiopikalukituksen kanssa
  • Helppo ja luotettava häiriösuojattu kytkentä edulliseen kaapelien viimeistelyyn
  • Luotettava kovissakin olosuhteissa: tärinänkestävyys vähintään 20 g

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jännitteet jopa 630 V
  • Virrat jopa 30 A
  • Signaali: 6- ja 19-napaiset versiot
  • Teho: 6- ja 8-napaiset versiot soveltuvat vakio- ja ONECLICK-pikalukitukseen
  • Uros- ja naarasversiot kaikista koteloista
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68, IP69K

M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimet
Uusi M17-rakenne laiteliitännöille

M17-M40 PRO -sarjan pyöröpistoliittimiä on nyt saatavilla myös M17-koossa. Sarjan pyöröpistoliittimiä voidaan käyttää yleisesti signaalien ja tehon siirtämiseen. Ne voidaan liittää laitteeseen nopeasti ja varmasti ainutlaatuisen ONECLICK-pikalukituksen avulla.

Edut

  • Hyvä käytettävyys kaikkialla maailmassa: yhteensopiva Speedtec-lukitusjärjestelmän kanssa
  • Varma liitäntä: ONECLICK-pikalukitus, jossa optisesti, haptisesti ja akustisesti selkeä palaute lukitusasennosta
  • Helppo ja luotettava häiriösuojattu kytkentä edulliseen kaapelien viimeistelyyn
  • Luotettava kovissakin olosuhteissa: tärinänkestävyys vähintään 20 g

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jännitteet jopa 630 V
  • Virrat jopa 25 A
  • Signaali: 8- ja 17-napaiset versiot
  • Teho: 4- ja 9-napaiset versiot
  • ONECLICK-pikalukitus
  • Laite- ja kytkentäliittimet sopivat vakio- ja pikalukitukseen
  • Uros- ja naarasversiot kaikista koteloista
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68, IP69K

PRC-kaapelijatkokset ja -suojukset
Turvalliset jatkokset ulkokäyttöön

PRC-kaapelijatkoksilla ja -suojuksilla suoritat kaapelityöt luotettavasti lisä- ja muutosrakennusten yhteydessä. PRC SPLK -kaapelijatkokset varmistavat kaapeleiden pitkään vakaana pysyvän liitoksen. PRC TERM -suojus suojaa avoimia kaapelinpäitä lialta ja kosteudelta.

Edut

  • Johtojen ja kaapeleiden helppo jatkaminen ja korjaaminen
  • Avointen kaapelinpäiden luotettava suojaus ympäristövaikutuksilta
  • Soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön UV-valoa ja suolavettä kestävien muovien ansiosta
  • Patentoitu lukitustekniikka estää kotelon tahattoman aukeamisen

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Mitoitusjännite: 600 V AC
  • Nimellisvirta: 20 A
  • Kaapeliläpimitat: 9,5...12,5 mm
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Liitäntäalue: jopa 4 mm²

Pistokytkettävä IPD-asennusjärjestelmä
Helppo energianjakelu ilman työkaluja

Pistokytkettävä IPD-asennusjärjestelmä mahdollistaa push-in-tekniikan ja pikalukituksen ansiosta helpon ja aikaa säästävän energianjaon rakennuksissa ja infrastruktuurijärjestelmissä. Vaativissakin asennustilanteissa työskentely on vaivatonta, ja asennus on turvallista IPD-järjestelmän avulla.

Edut

  • Push-lock-liitännällä varustetut pistoliittimet ja push-in-liitännällä varustetut seinämäläpiviennit mahdollistavat helpon asennuksen ilman työkaluja
  • Helppo ja turvallinen asennus pistoliitännän, pikalukituksen ja väärät kytkennät estävän mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Pistoke- ja pistukkaversiot wire-to-wire-liitännöille
  • Laitteet on helppo vaihtaa huoltotilanteessa pistoliitettävien komponenttien ansiosta
  • IP67-kotelointiluokan ansiosta soveltuu käytettäväksi ulkona ja kosteissa tiloissa

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kentän puolella push-lock-liitäntä
  • Laitteen puolella push-in-liitäntä
  • Pikalukitus
  • Jännite: 690 V
  • Virrat jopa 16 A
  • Johdinpoikkipinta: 0,5–2,5 mm²
  • Kotelointiluokka: IP67, IP68
  • Iskunkestävyys: IK07

SUNCLIX-laitepistokkeet aurinkopaneeleihin
Nopeita asentaa, luotettavia liittää

Uudet SUNCLIX-sarjan laitepistoliittimet täydentävät luotettavaa aurinkopaneelivalikoimaa. Pistoliittimet soveltuvat hyvin invertterien ja aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden kaapelointiin. Patentoitu pikakiinnitys
takaa nopean asennuksen ja luotettavan kiinnityksen.

Edut

  • Nopea asennus ja kestävä kiinnitys patentoidun pikakiinnityksen ansiosta
  • Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
  • Vähähäviöiset SUNCLIX-koskettimet varmistavat hyvän järjestelmätehokkuuden
  • Patentoitu Unlock-järjestelmä mahdollistaa pienemmät mitat ja samalla vaivattoman lukituksen
  • Saatavana valmiita, itse asennettavia tai asiakaskohtaisia versioita

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat: 2,5 mm²...6 mm² (AWG 14...AWG 10)
  • Nimellisjännite: 1 500 V (IEC/UL)
  • Nimellisvirta jopa 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Lämpötila-alue: –40 °C...+85 °C
  • IEC 62852- ja UL 6703 -standardien mukainen hyväksyntä
  • Suojausluokka II
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Puristusliitännällä varustetut SUNCLIX-liittimet
Tehokas kaapelointi kentällä ja laitteessa

Kaapeloi aurinkopaneelit helposti ja luotettavasti SUNCLIX-pistoliittimillä, joissa on puristusliitäntä. Uudet Unlock-järjestelmällä varustetut tuotteet mahdollistavat lisäksi
pistoliittimen vaivattoman lukituksen avaamisen – soveltuvat erinomaisesti invertterien ja aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden kaapelointiin.

Edut

  • Puristusliitäntätekniikka automatisoituja asennusprosesseja varten
  • Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
  • Kansainväliset IEC- ja UL-hyväksynnät mahdollistavat liittimien käytön maailmanlaajuisesti
  • Ainutlaatuinen SUNCLIX-pistoke estää ristiinasennuksen
  • Patentoitu Unlock-järjestelmä mahdollistaa vaivattoman lukituksen avaamisen tavallisella ruuvimeisselillä

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat: 2,5–6 mm² (AWG 14...AWG 10)
  • Nimellisjännite: 1 500 V (IEC/UL)
  • Nimellisvirta jopa 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Lämpötila-alue: –40 °C...+85 °C
  • IEC 62852- ja UL 6703 -hyväksynnät
  • Suojausluokka II
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Jousiliitännällä varustetut SUNCLIX-pistoliittimet
Luotettava liitäntä alueella 6...16 mm²

Uusilla SUNCLIX-jousivoimapistoliittimillä 6...16 mm² (AWG 10…AWG 6) johdinpoikkipinnoille on IEC- ja UL-sertifioinnit. Käytä pistoliittimiä aurinkopaneelipiirien kokoonpanoon ja suurempien virtojen liittämiseen. Vähemmän johdinhäviöitä.

Edut

  • Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
  • Patentoitu Unlock-järjestelmä vaivattomaan lukituksen avaamiseen tavallisella ruuvimeisselillä
  • Vaivaton ja varma jousiliitäntätekniikka
  • Ainutlaatuinen SUNCLIX-pistoke estää ristiinasennuksen
  • Maailmanlaajuinen käytettävyys

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat: 6 mm²...16 mm² (AWG 10...AWG 6)
  • Nimellisjännite: 1 500 V (IEC/UL)
  • Nimellisvirrat jopa 60 A (IEC/UL)
  • Lämpötila-alue: –40 °C...+85 °C
  • IEC 62852- ja UL 6703 -standardien mukainen hyväksyntä
  • Suojausluokka II
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Kaapeleihin perustuvat SUNCLIX-lankasulakkeet
Parasta turvallisuutta ja joustavuutta

Asenna aurinkopaneelijärjestelmiin SUNCLIX-lankasulakkeet
suojaamaan aurinkopaneeleja ylijännitteen aiheuttamilta vaurioilta. Kaapeliliitännät helpottavat ja joustavoittavat asennusta. Saatavana on valmiita versioita ja versioita, joissa on avoimet kaapelin päät.

Edut

  • Joustavat asennusmahdollisuudet kaapeliliitäntöjen ansiosta
  • TÜV-sertifioinnin 2Pfg 2380 mukainen laukeamismenetelmä
  • Asiakaskohtaiset pituudet tilauksesta

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Versio I: jännite jopa 1 000 V 3,5–25 A:n virroilla
  • Versio II: jännite jopa 1 500 V 3,7–17 A:n virroilla
  • Ympäristön maksimilämpötila: –40 °C…75 °C (virran mukaan)
  • Kotelointiluokat: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Pistoliittimet energiavarastojärjestelmiin
Akkumoduulien helppoon liittämiseen

Kokoojakiskoliitäntöihin tarkoitetut pistoliittimet helpottavat pistojärjestelmien asennusta akkuihin. Napaisuusvarmat pistoliittimet liitetään akkumoduulin taustapuolelle, ja ne soveltuvat enintään 1 500 V järjestelmäjännitteille.

Edut

  • Nopea asennus: akkumoduulin suora kytkentä telineessä olevaan kokoojakiskoon
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Monipuoliset käyttöalueet: modulaarinen rakenne mahdollistaa eri sähkövirran voimakkuudet
  • Pistojärjestelmä integroidulla liitännällä: asennuksessa ei kulu aikaa johdotukseen

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Järjestelmäjännitteet jopa 1 500 V DC
  • Nimellisvirrat: 40 A…200 A
  • Kokoojakiskoille, joiden leveys on 4 mm
  • Hyvä toleranssin tasaus +/-4 mm
  • Kotelointiluokka: IP20

Pistoliittimet energiavarastojärjestelmiin
Akkunapojen turvalliseen liitäntään

Napaisuusvarmat laite- ja kaapeliliittimet sopivat erinomaisesti energiavarastoissa käytettäviksi. Pyöritettävyys, kosketussuojaus ja mekaaninen koodaus tarjoavat erinomaisen joustavuuden ja turvallisuuden akkunapojen liitännässä.

Edut

  • Pyörii 360°: ihanteellinen joustaviin kaapelilähtöihin
  • Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helppo tunnistaa
  • Joustava asennus: eri liitäntätekniikat laitteen puolella

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisjännite jopa 1 500 V DC
  • Poikkipinnat: 95...120 mm²
  • Nimellisvirrat jopa 350 A
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Latausjaksojen määrä: > 100
  • Laitepistokkeet puristusliitännällä, virtakiskot ja kierrepultit

Pistoliittimet energiavarastojärjestelmiin
Kotitalousenergiavarastojen napaisuusvarma liittäminen

Mekaaninen koodaus ja värillinen merkintä tekevät SUNCLIX-liitäntätekniikasta sopivan käytettäväksi akkukäyttöisissä inverttereissä. Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku.

Edut

  • Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
  • Ei mahdollisuutta vääriin pistoliitoksiin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helpompi tunnistaa

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat: 2,5 mm²…6 mm²
  • Nimellisjännite 1 500 V DC saakka
  • Nimellisvirta 35 A (IEC) / 50 A (UL) saakka
  • IEC 62852- ja UL 6703 -standardien mukainen hyväksyntä
  • Suojausluokka II
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68

PRC 20 -sarjan asennuspistoliittimet
Varma energianjakelu myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa

Erittäin kompakti PRC 20 -asennusjärjestelmä siirtää jopa 20 A:n virtoja. Järjestelmä soveltuu kaikkialle, missä energianjakeluun on käytettävissä vain vähän tilaa. Innovatiivinen Duo unlock -lukitustekniikka, jota voidaan käyttää joko käsin tai työkalulla, takaa lisäksi enemmän joustavuutta järjestelmän asennukseen ja huoltoon.

Edut

  • Jopa 20 A:n virtojen siirto ahtaassakin tilassa
  • Duo unlock -lukitustekniikka tuo lisää joustavuutta asennukseen ja huoltoon
  • Turvallinen käyttö äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa korkeiden kotelointiluokkien ja iskunkestävyyden ansiosta
  • Helppo käsitellä luotettavan puristus- tai ruuviliitäntätekniikan ansiosta
  • Mekaaninen ja värikoodaus varmistavat nopean ja virheettömän käyttöönoton

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Mitoitusjännite: 400 V AC
  • Nimellisvirta: 20 A
  • Johdinpoikkipinta: enintään 2,5 mm²
  • Kotelointiluokka: IP65/IP67
  • Iskunkestävyys: jopa IK08
  • 2–5 napaa

Monipuoliset ratkaisut seuraaville aloille Pistoliittimiä ja kaapeleita käytetään lähes kaikilla aloilla ja markkinoilla, ja ne tarjoavat täsmällisesti sopivia ratkaisuja. Näitä aloja ovat mm.:

Ajoneuvotuotanto
Tehdasautomaatio
Öljynjalostamo yöllä
prosessiautomaatio
Nykyaikainen toimistorakennus
Rakennusautomaatio
Aurinkoenergiajärjestelmä, jonka taustalla tuulivoimaloita
Energia
5G-antennitukiasema
Tiedonsiirtoinfrastruktuuri

Tuoteominaisuuksien yleiskatsaus

  • Laite- ja kaapeliliittimet
  • Metrinen kierre M5 - M58
  • Ratkaisut tasa- ja vaihtovirralle
  • Modulaariset pistoliitinjärjestelmät signaaleille, datalle ja teholle
  • Modulaariset pistoliitinjärjestelmät signaaleille, datalle ja teholle
  • Pistoliittimet kotelointiluokille IP20–IP69K
  • Hybridipistoliittimet
Pyöröpistoliittimet datan, signaalien ja tehon siirtoon

Pyöröpistoliittimet datan, signaalien ja tehon siirtoon

Pyöröpistoliittimet

Phoenix Contact tarjoaa runsaan valikoiman pyöröpistoliittimiä teollisuuden automaatioon. Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valettuja tai paikan päällä kalustettavia: monipuolinen valikoima sisältää optimaalisia ratkaisuja datan, signaalien ja tehon siirtoon.

  • Innovatiiviset hybridipistoliittimet M12 ja M23
  • Signaaliliittimet 3–19 napaa, M5, M8, M12, M23 ja 7/8"
  • Dataliittimet M8 ja M12, siirtonopeudet jopa 10 Gbps
  • Teholiittimet M12–M58 jopa 150 A:n virroille ja 630 V:n jännitteille
Pistoliittimet energiavarastojen etu- tai takaliitännöille

Pistoliittimet energiavarastojen etu- tai takaliitännöille

Pistoliittimet energiavarastoille

Akkupistoliittimien ja kokoojakiskoliitäntöjen pistoliittimien avulla voit asentaa 1 500 V sovelluksiin energiavarastojärjestelmän nopeasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

  • Pistoliittimet energiavarastojen etu- ja takaliitäntään
  • Nimellisjännite jopa 1 500 V DC tai järjestelmän jännite jopa 1 500 V
  • Poikkipinnat: 16 mm2...25 mm2
  • Nimellisvirrat jopa 200 A
  • Kotelointiluokka jopa IP65
Dataliittimet

Dataliittimet suurille siirtonopeuksille teollisuudessa ja useissa infrastruktuurisovelluksissa

Dataliittimet

Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitukaapelointiin dataliittimiä, jotka siirtävät tietoa varmasti ja nopeasti teollisuudessa, datakeskuksissa tai infrastruktuurisovelluksissa. Pistoliittimet, patch-kaapelit ja lisätarvikkeet kaikille yleisille kenttäväyläjärjestelmille ja verkoille.

  • Siirtonopeudet jopa 40 Gbps
  • Ratkaisut kotelointiluokille IP20, IP65/67 ja IP69K
  • Innovatiiviset hybridikaapelit
  • Patch-paneelit ja riviliittimet 19"-asennukseen
Vankat pistoliittimet

Vankat pistoliittimet antavat parhaan suojan ääriolosuhteissa

Vankat pistoliittimet

Vankat pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat turvallisen tehon, signaalien ja datan siirron myös vaikeissa olosuhteissa. Ne kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia ja ovat tiiviitä IP69K-kotelointiluokkaan saakka.

  • EMC-suojatut metallikotelot
  • Asennettavat ja pistoliitettävät kotelon ylä- ja alaosat
  • Kiinteänapaiset ja modulaariset kosketinosat monipuolisilla liitäntätekniikoilla
  • EMC-suojaus
Asennuspistoliittimet ja asennuskaapelit

Asennuspistoliittimet ja asennuskaapelit

Asennuspistoliittimet ja asennuskaapelit

Asennuspistoliittimet ja -kaapelit helppoon ja joustavaan kytkentään. Valitse sovelluksen mukaan helppo kaapeliliitäntä, vaivaton virranjako tai kompaktit laiteliitännät. Voimansiirto kentällä ja kosteassa ympäristössä on luotettavaa kestävien koteloiden ja korkeiden kotelointiluokkien ansiosta.

  • Kiinteät liitännät ja pistoliitännät
  • Ratkaisut kotelointiluokille IP68/69K/IK07
  • Jopa 40 A:n virroille ja 690 V:n jännitteille
  • Johtimet jopa 5 x 6 mm2
Modulaariset suorakulmaliittimet

Modulaariset suorakulmaliittimet monipuolisille kosketinosille

Modulaariset suorakulmaliittimet

Modulaariset, kompaktit suorakulmaliittimet soveltuvat laitteisiin, liitinkoteloihin ja kytkentäkaappeihin. Erilaiset koteloversiot, modulaariset kosketinosat sekä kosketinrungot puristuskoskettimille mahdollistavat joustavat liitännät signaaleille, datalle ja teholle.

  • Kotelon yläosan kotelointiluokka IP65/67/68/69K
  • Kosketinosasarjat 4–40 navalle
  • Modulaariset kosketinosat hybridisovelluksiin
  • Pinta-asennus- ja liitinkotelot
Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Pistoliittimet monipuoliseen käyttöön aurinkopaneelijärjestelmissä

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Phoenix Contactin aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet moniin sovelluksiin: kalustettavat AC- ja DC-pistoliittimet, laiteliitännät sekä aurinkopaneelimoduulien liitäntätekniikka, rakennukseen integroidut aurinkopaneelit ja mikroinvertterit mahdollistavat yhtenäiset liitäntäratkaisut.

  • AC- ja DC-pistoliittimet, kotelointiluokka IP66/68
  • AC- ja DC-laiteliitännät, kotelointiluokka IP65/66/68
  • Läpivienti- ja piirikorttiliittimet jopa 309 A virroille ja 600 V (UL) jännitteille
  • BIPV:n ja mikroinvertterien liitäntäjärjestelmät
Asiakaskohtaiset valmiskaapelit

Yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöidyt kaapelit

Asiakaskohtaiset valmiskaapelit

Räätälöi kaapelit omiin sovelluksiisi sopiviksi. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset mahdollistavat asiakaskohtaiset ratkaisut signaalien, datan ja tehon siirtoon.

  • Merkintä asiakkaan antamilla tiedoilla
  • Etiketit ja pakkaus logolla tai viivakoodilla
  • Asiakaskohtaiset, omien vaatimusten mukaan räätälöidyt uudet tuotteet

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Ovatpa sovellustesi vaatimukset minkälaisia tahansa, Phoenix Contactin pistoliittimet tarjoavat niihin sopivan liitäntätekniikan. Hyödy luotettavista ja pitkäikäisistä liitännöistä esimerkiksi näissä käyttökohteissa:

5G-reitittimet
Kamerajärjestelmä
Ohjaus
Taajuusmuuttajat
Energiavarastot
Lamppu
Näyttöruutu
Teholähde
Invertterit