Printklemmer

Printklemmer

Printklemmer muliggør en enkel og sikker overførsel af signaler, data og effekt på printkortet. De egner sig til en lang række applikationer inden for forskellige brancher, på diverse markeder og også til Industrie 4.0-anvendelser. Vores COMBICON-program for produktlinjerne XS til XXL omfatter metriske delinger og tommedelinger af miniatureklemmerne med delingen 2,5 mm op til effektklemmer med delingen 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1730447
MKDS 2,5/ 7-5,08 - Printklemme
MKDS 2,5/ 7-5,08 - Printklemme
1730447

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: MKDS 2,5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,7 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1730078
MKDSP 1,5/ 8 - Printklemme
MKDSP 1,5/ 8 - Printklemme
1730078

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal pr. række: 8, produktfamilie: MKDSP 1,5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1700486
FFKDSA1/H2-5,08- 2 - Printklemme
FFKDSA1/H2-5,08- 2 - Printklemme
1700486

Printkortklemme, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: FFKDS(A)/H2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1706992
FFKDSA1/V-3,81-12 - Printklemme
FFKDSA1/V-3,81-12 - Printklemme
1706992

Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 12, antal rækker: 1, poltal pr. række: 12, produktfamilie: FFKDS(A) 1,5/..-V, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1706955
ZFKDSA 1-W-3,81- 3 - Printklemme
ZFKDSA 1-W-3,81- 3 - Printklemme
1706955

Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: ZFKDS(A) 1-W, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1824640
SPT-SMD 1,5/ 3-H-3,81 R24 - Printklemme
SPT-SMD 1,5/ 3-H-3,81 R24 - Printklemme
1824640

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: SPT 1,5/..-H-SMD, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: SMD lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pad-geometri, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: Rem i 24 mm bredde

Go to Product Detail Page for item 1700512
FFKDSA1/H2-5,08- 5 - Printklemme
FFKDSA1/H2-5,08- 5 - Printklemme
1700512

Printkortklemme, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: FFKDS(A)/H2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1707441
FFKDSA1/V-3,81-19 - Printklemme
FFKDSA1/V-3,81-19 - Printklemme
1707441

Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 19, antal rækker: 1, poltal pr. række: 19, produktfamilie: FFKDS(A) 1,5/..-V, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1732140
ZFKDS 2,5-5,08 L-EX - Printklemme
ZFKDS 2,5-5,08 L-EX - Printklemme
1732140

Printkortklemme, mærkestrøm: 22 A, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal pr. række: 1, produktfamilie: ZFKDS(A) 2,5-EX, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1071003
SPTAF 1/ 6-3,5-EL-EX - Printklemme
SPTAF 1/ 6-3,5-EL-EX - Printklemme
1071003

Printkortklemme, mærkestrøm: 16 A, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: SPTAF 1/..-EL-EX, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: Tray

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion: Høj grad af tilslutningskomfort og alsidige anvendelsesmuligheder takket være de minimerede mål på printklemmerne
  • Enkel integrering i enhedens front: Økonomiske væggennemføringer med standardiseret design og flugtende hustilslutninger
  • Procesoptimeret emballage: Reducerede gennemløbstider og procesomkostninger gennem automatiseret emballage i tape-and-reel, tube eller tray
  • Arrangeret i flere rækker: Varianter med skæv lederudgang giver mulighed for en særlig tæt tilslutning på printkortet
  • Integrerede testudtag: Nem gennemførelse af målinger, uden at fortrådningen eller andet tilbehør skal fjernes

Oversigt over særlige egenskaber

Vi tilbyder dig de rigtige printklemmer til din applikation. Få gavn af en unik båndbredde i produktprogrammet.

Printklemmer

Ledertværsnit 0,14 mm² (AWG 26) til 95 mm² (AWG 3/0)
Strømme op til 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Spændinger op til 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tilslutningsteknikker Skrue-, fjeder- og skæreklemmeforbindelse til forskellige tilslutningsretninger
Deling 2,5 til 20 mm
Loddeproces Bølge-, THR- og SMT-lodning
Person betjener konfigurator til printklemmer på PC

Konfigurator til printklemmer

Ud fra standardartiklerne kan du designe din ønskede variant af printklemmerne. Udnyt vores udvidede produktprogram og vælg det produkt, du ønsker efter farve, mærkning og kodning.

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

GameChangers fra Phoenix Contact til enhedstilslutning

GameChangers til enhedstilslutning

Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.

To hænder med en jordklode, en plante og et produkt fra Phoenix Contact

Biobaserede produkter

Phoenix Contact udvikler teknologier og løsninger til en bedre fremtid. Klimabeskyttelse og miljøemissioner som CO₂ er centrale udgangspunkter i vores bæredygtighedsstrategi. F.eks. er vi ved at ændre de første produkter, så de består af biobaseret kunststof.

Nye produkter

Skrå THR-printklemmer i serien SPTA-THR 2,5
SPE-printklemmer i programmet COMBICON

Skrå THR-printklemmer med 2,5 mm²

Hurtig tilslutning takket være Push-in fjederkrafttilslutning

Printklemmer i serien SPTA-THR 2,5 udvider produktprogrammet med skrå, reflow-udførelser, der kan loddes, til automatiserede bestykningsprocesser. Den skrå tilslutning gør printklemmerne særligt velegnede til montering af flere rækker på printkortet.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 32 A
  • Spænding op til 400 V
  • Ledertværsnit: 0,2 til 4 mm²
  • Deling: 5,0 mm
  • 2- til 12-polet
  • Leveres i karton- eller båndemballage

Dine fordele

  • Tidsbesparende Push-in fjederkrafttilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen

SPE-printklemmer i programmet COMBICON

Tilslutningsteknik til Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) er en effektiv teknologi til realisering af Industrie 4.0- og IIoT-applikationer. Det er her, printklemmerne i COMBICON-serien kommer til deres ret takket være deres tydelige farvekodning og intuitive håndtering.

Særlige egenskaber

  • Skrue- og Push-in tilslutningsteknik
  • Deling: 3,5 til 5,08 mm
  • Tilslutningsretninger: 0°, 45° og 90°
  • Ledertværsnit: 0,14 mm² til 2,5 mm² (26 AWG til 12 AWG)
  • Velegnet til Power over DataLine-applikationer (PoDL)

Dine fordele

  • Intuitiv håndtering takket være tydelig farvekodning
  • Hurtig og nem integrering af feltkomponenter
  • Pladsbesparende tilslutningsteknik til enheder (miniaturisering)
  • Egnet til skærmede og uskærmede SPE-ledninger
  • Testede og bekræftede datahastigheder på op til 1.000 Mbit/s

Alle produktlinjer i COMBICON-programmet Vælg den rigtige printklemme til din applikation. Vores unikke produktprogram går fra miniatureklemmer i produktlinjen XS til effektklemmer i produktlinjen XXL.

Printklemmer i produktlinjen XS
Printklemmer i produktlinjen S
Printklemmer i produktlinjen M
Printklemmer i produktlinjen L
Printklemmer i produktlinjen XL
Printklemmer i produktlinjen XXL
Printklemmer i produktlinjen XS

Særlige egenskaber

  • Til 2,5-3,81 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue-, fjeder- og skæreklemmeforbindelse
  • Montage med bølge-, THR- og SMT-lodning
  • Forskellige tilslutnings- og aktiveringsretninger
  • Varianter med TWIN-tilslutning og integreret kontrolmulighed

Printklemmer i produktlinjen S

Særlige egenskaber

  • Til 3,5-7,62 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue- og fjederkrafttilslutning
  • Montage med bølge-, THR- og SMT-lodning
  • Forskellige tilslutnings- og aktiveringsretninger og versioner i flere etager
  • Varianter med TWIN-tilslutning, integreret kontrolmulighed og Ex-godkendelse

Printklemmer i produktlinjen M

Særlige egenskaber

  • Til 5,0-7,62 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue- og fjederkrafttilslutning
  • Montage med bølge- og THR-lodning
  • Forskellige tilslutnings- og aktiveringsretninger og versioner i flere etager
  • Varianter med TWIN-tilslutning, integreret kontrolmulighed og Ex-godkendelse
  • Konturidentiske klemmer med skrue- og fjederkrafttilslutning

Printklemmer i produktlinjen L

Særlige egenskaber

  • Til 6,35-12,7 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue- og fjederkrafttilslutning
  • Montage med THR-lodning
  • Forskellige tilslutnings- og aktiveringsretninger
  • Varianter med integreret kontrolmulighed
  • Konturidentiske klemmer med skrue- og fjederkrafttilslutning

Printklemmer i produktlinjen XL

Særlige egenskaber

  • Til 10,15-15 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue- og fjederkrafttilslutning
  • Montage med THR-lodning
  • Forskellige tilslutnings- og aktiveringsretninger
  • Varianter med integreret kontrolmulighed
  • Konturidentiske klemmer med skrue- og fjederkrafttilslutning

Printklemmer i produktlinjen XXL

Særlige egenskaber

  • Til 17,5-20 mm deling
  • Tilslutningsteknik med skruetilslutning
  • Montage med THR-lodning
  • Varianter med integreret kontrolmulighed

Printklemmer i TWIN-design til Industrie 4.0

Printklemmer med samme kontur i TWIN-design har identiske størrelser og pinnings og egner sig til de fleksible funktionskrav og enhedsdesigntyper i Industrie 4.0. Uanset om det er med skruetilslutning eller fjederkrafttilslutning: Klemmerne har den rigtige tilslutningsteknik til enhedsdesign i IoT.

Printklemmer i serien SPTAF 1 med lav modulhøjde

Printklemmen SPTAF 1's lave modulhøjde er ideel til bygningsteknik og flade moduler. En kabeltilslutningstragt med en hældning på 45° og forskellige håndtagsvarianter muliggør hurtig og nem installation. Takket være Push-in teknologien forbindes massive og fleksible ledere op til AWG 16 på en praktisk og pålidelig måde med printkortet.

E-paper
Overblik over det samlede produktprogram

Oplev COMBICON-sortimentets mangfoldighed af produkter i detaljer på mere end 500 sider i det elektroniske produktkatalog. Således finder du altid den rigtige tilslutningsteknik til overførsel af signaler og data til din applikation.

Åbn e-katalog
Forskellige printklemmer og printkortstik samt stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Printklemmer byder på forskelligartede tilslutningsløsninger til talrige anvendelser. Det omfatter bl.a.:

Frekvensomformer med printtilslutningsteknik
Controller med printtilslutningsteknik
Strømforsyning med printtilslutningsteknik
Signalkonvertere med printtilslutningsteknik
Buskobler med printtilslutningsteknik
LED'er på et printkort
Røg- og brandalarmer
Kommunikationsenhed med printtilslutningsteknik
Styring til bygningsautomation
Solcellevekselretter med printtilslutningsteknik og SUNCLIX tilslutningsstik
Fjernovervågning med printtilslutningsteknik
Vægboks med printtilslutningsteknik
Flowmåler med printtilslutningsteknik

Tilslutningsteknologier

Produktsortimentet tilbyder en bred vifte af tilslutningsmuligheder. Fra den etablerede skruetilslutning til IDC-lyntilslutningen og videre til den innovative Push-in teknologi. Disse grundlæggende tilslutningstyper står til rådighed for dig.

Skruetilslutning med klemmeramme
Illustreret eksempel på en vippearm-Push-in tilslutning
Illustreret eksempel på en IDC-skæretilslutning
Skruetilslutning med klemmeramme

Skruetilslutningen er vedligeholdelsesfri og giver med flerlederforbindelsen en høj fleksibilitet og en høj belastningskapacitet. Tilslutninger med trådbeskyttelsesbøjle egner sig særligt til semi-industrielle applikationer inden for bygningsautomation, sikkerhedsteknik eller inden for telekommunikation. Med tilslutninger med klemmeramme kan du på en ideel måde forbinde industrielle applikationer med høje krav til kontaktsikkerheden. Til smalle apparatfronter og printkortindsatser passer den frontale skruetilslutning.

Mere om skruetilslutningen
Illustreret eksempel på en vippearm-Push-in tilslutning

Blandt fjederkrafttilslutningerne kan Phoenix Contact tilbyde dig tilslutningsteknikker med Push-in fjedertilslutning, vippearms-Push-in tilslutning, fjederkrafttilslutning, SUNCLIX-fjedertilslutning eller T-LOX-tilslutning med udveksling. Denne tilslutningstype sparer apparatproducenter tid ved installationen takket være den nemme betjening. Tilslutningerne er desuden vibrationssikre med fjedrende kontaktelementer.

Mere om fjederkrafttilslutninger
Illustreret eksempel på en IDC-skæretilslutning

IDC-skæretilslutningen står for en særdeles tidsbesparende tilslutningsteknik uden lederforbehandling. Ved denne tilslutningstype adskiller skæremetallet isolationen og etablerer en pålidelig forbindelse med lederen.

Mere om skæreklemmeforbindelsen

Monteringstyper

Printklemmer kan monteres på PCB'en med forskellige metoder. Herunder hører bølgelodning, THR-lodning (Through-Hole-Reflow-metoden) og SMT-lodning (Surface-Mount-Technology-metoden). Således kan du bestykke printkort effektivt og bearbejde dem processikkert.

Eksempel på præsentation af en bølgelodningsproces
Eksempel på præsentation af Surface Mount Technology (overflademonteringsteknik)
Eksempel på præsentation af THR-lodning
Eksempel på præsentation af en bølgelodningsproces

Bølgelodning er den klassiske lodningsmetode til fremstilling af elektroniske komponenter, som overvejende bestykkes med trådede komponenter. Her er en loddekontakt, som stikker gennem printkortet, og lodningen på printkortets underside karakteristisk.

Overblik over alle monterings- og loddeprocesser
Eksempel på præsentation af Surface Mount Technology (overflademonteringsteknik)

Surface Mount Technology (SMT) står for overflademontering af komponenter. Disse bestykkes og loddes på printkortets overflade med Reflow-lodning. Det kræver brug af specielle komponenter med tilsvarende overfladekontakter.

Overblik over alle monterings- og loddeprocesser
Eksempel på præsentation af THR-lodning

Through Hole Reflow-lodningen (THR) muliggør integrering af trådede komponenter i højtemperaturmateriale i SMT-reflow-processen. Herved bestykkes gennemføringskontakterne i borehuller fyldt med loddepasta og loddes med reflow-lodningsmetoden.

Overblik over alle monterings- og loddeprocesser