SPTAF 1/ 6-3,5-EL-EX - Printklemme
1071003

Printkortklemme, mærkestrøm: 16 A, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: SPTAF 1/..-EL-EX, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: Tray

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning