Skæreklemmeteknik QUICKON-skæreklemmeteknikken overbeviser med en pladsbesparende tilslutning med patenteret skærekontakt.

Skæreklemmeteknik i en rækkeklemme

Dine fordele

  • Stor tidsbesparelse ved tilslutning, da lederforbehandlingen bortfalder
  • Særlig kompakt udformning med patenteret skærekontakt
  • Høj kontaktkvalitet og vibrationssikkerhed ved brug af fjedrende kontaktmateriale i høj kvalitet
  • Sikker indstilling af koblingstilstande med en svingløftearm, som kan sættes i hak

Skæreklemmeforbindelsen i detaljer

Skæreklemmeforbindelsen, også kaldet IDC-skæreklemmeforbindelsen (Insulation Displacement Connection), står for en særdeles tidsbesparende tilslutningsteknik. Ved denne tilslutningstype adskiller skæremetallet isolationen og etablerer en pålidelig forbindelse med ledningen.

Da skæreklemmeteknikken ikke kræver afisolering og ledningsbeskyttelse på ledningerne, sparer du en betydelig mængde tid sammenlignet med konventionelle tilslutningsteknologier. Ledningstilslutningen varer kun få sekunder.

Ved IDC-tilslutningen finder den sikre kontaktering sted, når ledningen føres ind i det specielt udformede skæremetal. Massive og fleksible ledere kan genanvendes op til 100 gange. Ved en gentilslutning skal lederenden først skæres af.

Vores produktprogram med skæreklemmeforbindelse

Skæreklemmeforbindelse ved en rækkeklemme
Skæreklemmeforbindelse ved en printkorttilslutning
M12-tilslutningsstik med skæreklemmeforbindelse
Installationssystem QPD med skæreklemmeforbindelse
Skæreklemmeforbindelse ved et RJ45-tilslutningsstik med CAT6
Kontaktindsats med skæreklemmeforbindelse til kraftige tilslutningsstik
Skæreklemmeforbindelse ved en rækkeklemme

QUICKON-lyntilslutningsteknik overbeviser med sin pladsbesparende drejetilslutning med patenteret skærekontakt. Indsæt blot den uforberedte ledning i klemkammeret, og drej det orange betjeningselement. Gennem denne drejning skæres der ind i kablet, og ledningen kontakteres.

Sådan forbinder du ledninger lynhurtigt og uden nogen form for forbehandling. Skæreklemmeforbindelsen er egnet til kabler med PVC- og PE-isolering. Andre isoleringstyper er mulige på forespørgsel.

Til rækkeklemmerne
Skæreklemmeforbindelse ved en printkorttilslutning

Spar tid ved skæreklemmeforbindelsen, da ledningen ikke skal forberedes til tilslutningen.

Vores produktprogram omfatter printklemmer og -tilslutningsstik med forskelligt farvede betjeningselementer op til et tilslutningstværsnit på 1,5 mm² samt printklemmer med fingerbetjent tilslutning til dataledninger op til 0,34 mm².

Til printkortklemmer og -tilslutningsstik
M12-tilslutningsstik med skæreklemmeforbindelse

M12-tilslutningsstik med QUICKON-skæreklemmeforbindelse byder på den hurtigste tilslutning for tilslutningsstik til egen konfektionering. Tilslutningsstikkene er udstyret med en IDC-skæreklemmekontakt. Med denne tilslutningsmetode placeres ubehandlede massive eller fleksible ledere inkl. isolering i tilslutningsstikket. Ved tilspænding af tilslutningsstikkets trykmøtrik forskyder skærekontakten lederisoleringen og får kontakt med ledningen på en fjedrende, vibrationsbestandig og gastæt måde.

Til M8- og M12-tilslutningsstikkene
Installationssystem QPD med skæreklemmeforbindelse

En industriegnet energifordeling behøver ikke at være tidskrævende og kompliceret. Det er installationssystemet QPD til en effekt op til 690 V/40 A et godt eksempel på. Takket være den velkendte IDC-skæretilslutning QUICKON tilsluttes ledninger op til 5 x 6,0 mm² nemt og hurtigt uden afisolering og specialværktøj.

Tilslutningen er konstrueret specielt til applikationer, hvor rundkabler og AS-Interface-ledninger skal tilsluttes rationelt på stedet. Forbindelserne kan når som helst løsnes igen, og komponenterne kan genbruges flere gange. Med lyntilslutningsteknikken skabes der automatisk forbindelse og trækaflastning ved tilspænding uden brug af specialværktøj. Takket være den hurtige og enkle håndtering af QUICKON-lyntilslutningen forkortes tilslutningstiden med op til 80 %.

Til installationsstikkene og installationskablerne
Skæreklemmeforbindelse ved et RJ45-tilslutningsstik med CAT6

RJ45-tilslutningsstik med skæreklemmetilslutningsteknik (IDC) kan nemt og sikkert konfektioneres i felten uden specialværktøj. Tilslutningsstikkene i industriel kvalitet egner sig til Ethernet- og PROFINET-anvendelser. De findes i kabelstørrelser fra 26 til 23 AWG og til datahastigheder op til 10 Gbit/s.

Til RJ45-tilslutningsstikkene
Kontaktindsats med skæreklemmeforbindelse til kraftige tilslutningsstik

Kontaktindsatse med skæreklemmeforbindelser til kraftige tilslutningsstik forkorter tilslutningstiden med op til 60 %. QUICKON-tilslutningen er forsynet med en IDC-skæreklemmekontakt. Ved denne tilslutningsmetode positioneres en ubehandlet leder inkl. isolering foran skæreklemmekontaktens spalte og trykkes efterfølgende ind i skærespalten ved isolationsfortrængning. Derved gennemskæres lederisolationen, og en gastæt kontakt mellem leder og kontakt etableres. Tilslutningskraften er uafhængig af bruger og absolut pålidelig ved overholdelse af de tilladte ledertværsnit og tilslutningsbetingelser.

Til kraftige tilslutningsstik