ME MAX 90 2-2 KMGY
-
Elektronikhus
2200529
Indbygningshus til bæreskinne, Komplet hus med metallåsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 90,4 mm, højde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 5
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Anbefaling | Materiale kontaktpads til busstik galvanisk guld (hårdguld) |
Produkttype | Komplet hus |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ME-MAX |
Produktfamilie | ME MAX 90.. |
Poltal | 48 |
80 | |
Maks. poltal | 80 (deling: 3,5 mm) |
64 (deling: 5 mm) | |
48 (deling: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Antal rækker | 2 |
2 | |
Antal (Tilslutningsåbninger) | 4 |
Konstruktion | Komplet hus med metallåsefod, høj konstruktion |
Ventilationsåbning forefindesr | ja |
Målskitse |
|
Bredde | 90,4 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 113,65 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne | 107 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Materiale hus | PA |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Tabseffekt enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 10,4 W |
Tabseffekt enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,91 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 9,45 W |
Tabseffekt enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 8,4 W |
Tabseffekt enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 7,3 W |
Tabseffekt enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,57 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 5,9 W |
Tabseffekt enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,49 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 5,1 W |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 4 |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2200529 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHABA |
Produktnøgle | ACHABA |
Katalogside | Side 690 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356605984 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 143,68 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 143,68 g |
Toldtarifnummer | 85472000 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Printkort-grunddel 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Printkort-grunddel 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Printkort-grunddel 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Printkort-grunddel 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Printkort-grunddel 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Printkort-grunddel 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Printkort-grunddel 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Printkort-grunddel 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Printkort-grunddel 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Printkort-grunddel 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Printklemme 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Printklemme 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printklemme 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printklemme 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Printklemme 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Printklemme 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printklemme 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printklemme 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Printklemme 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Printklemme 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printkortstik 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printkortstik 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Printkortstik 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Printkort-grunddel 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Printkort-grunddel 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Printkort-grunddel 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Printkort-grunddel 1077614
-
ME FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Afdækningsstik 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lysleder 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lysleder 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lysleder 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Funktionsjordkontakt 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
-
ME MF 17,5 - Snaplåsfod 2908281
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Display 2203539
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DIN-skinne busforbinder 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN-skinne busforbinder 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Effektstik 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Afdækningsstik 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endeholder 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printkortstik 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1857919
-
PBR 42A BU - Tværforbindelse 2201916
-
PBR 42A GY - Tværforbindelse 2201917
-
PBR 42A RD - Tværforbindelse 2201915
-
ME-SAS - Skærmtilslutning 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kodningsrytter 2199618
Dine fordele
Enkel montering
Fås i modulbredder fra 6,2 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Svingbart, transparent frontlåg
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre