tværsnit 2,5 mm2
monteringstype Bølgelodning
emballering pakket i æske
Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 4, produktfamilie: MSTBO 2,5/..-G1PR, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med pinudgang i højre side