MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Printkort-grunddel
2907787

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
monteringstype Bølgelodning

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 4, produktfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R, tilslutningstype: stikbar, montering: Bølgelodning, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, Artikel med pinudgang i højre side

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter





Dine fordele

Stikretning ortogonalt til printkortet