PCO 22,5-L KMGY - Effektstik
2201685

emballering pakket i æske

Powerforbinder til ME-MAX-hus, bredde 22,5 mm, 2-polet, anvendelse til overførsel af en sumstrøm på op til 42 A ved 60 V DC.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fordeling af høje strømme mellem moduler
Delfast montering og demontering af modulerne
Forenkling af apparatsystemets fortrådning sparer omkostninger