tværsnit 1,5 mm2
deling 3,5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: MKDSO 1,5/..-R, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,3 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artikel med pinudgang i højre side