tværsnit 2,5 mm2
monteringstype THR lodning
emballering Rem i 44 mm bredde
Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 4, produktfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, deling: 5 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, emballering: Rem i 44 mm bredde, Artikel med pinudgang i venstre side