FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Printklemme
2201128

tværsnit 2,5 mm2
deling 7,5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: FKDSO 2,5 HV/..-L, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,53 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artikel med pinudgang i venstre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Push-in teknologi for en hurtig og enkel fortrådning
Klemmeanordning retvinklet på printkortet, som giver optimal adgang i bæreskinnemonterede komponenter