MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Printkort-grunddel
1077608

Printkort-grunddel, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Guld, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 4, produktfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R Au, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med pinudgang i højre side


Produktdetaljer









Dine fordele

Stikretning ortogonalt til printkortet
Varianter fås til bølge- og THR-lodning
Høj mekanisk bestandighed og korrosionsbeskyttelse
Langtidsbestandige overgangsmodstande til varig anvendelighed
Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid