tværsnit 2,5 mm2
deling 7,5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MKDSO 2,5 HV/..-L, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1. Artikel med pinudgang i venstre side