BC 71,6 OT U22 BK - Husoverdel
2202988

Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Husoverdel (U22) med ventilationsslidser, Monteringsdybde tilslutningsteknik: 22,35 mm, bredde: 71,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 1 ... 9 fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform efter DIN EN 43880