cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20230317| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 1,4 A | |||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20230317| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 2 A | |||
SMD-stiftdel, mærkestrøm: 2,2 A, prøvespænding: 840 V AC, poltal: 32, deling: 1,27 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodning
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 1,4 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 2 A | |||
Kan jeg få specifikke varianter til min individuelle applikation?
Ja, ud over vores standardprodukter udvikler vi også kundespecifikke varianter for den interne forbindelse af printkort i apparatet. Tilpassede varianter spænder fra varianter af polantal og ændrede guldlagstykkelser til udvidede stablingshøjder og h... Se mere
Ja, ud over vores standardprodukter udvikler vi også kundespecifikke varianter for den interne forbindelse af printkort i apparatet. Tilpassede varianter spænder fra varianter af polantal og ændrede guldlagstykkelser til udvidede stablingshøjder og helt nye designs. Vi rådgiver dig gerne om planlægning og implementering af dine krav.
Se mindreHvad gør Board-to-Board-tilslutningsstikket FR 1,27 så specielt?
FR 1,27-serien tilbyder forbedrede produktegenskaber i et almindeligt markedsformat – en nyskabelse inden for form-fit-function-specifikationerne. Kontaktdesignet af høj kvalitet muliggør en strømtransmission på 2,3 A pr. kontakt (50-polet ved 20 °C)... Se mere
FR 1,27-serien tilbyder forbedrede produktegenskaber i et almindeligt markedsformat – en nyskabelse inden for form-fit-function-specifikationerne. Kontaktdesignet af høj kvalitet muliggør en strømtransmission på 2,3 A pr. kontakt (50-polet ved 20 °C) og en højhastighedsdatatransmission på op til 28 Gbit/s. Det store antal poler fra 6 til 100 giver en høj grad af fleksibilitet for enhedsdesignet.
Se mindreKan jeg opnå højere mærkestrøm end 2,3 A pr. kontakt?
Ja, mærkestrømmen er 2,3 A pr. kontakt for et fuldt forsynet tilslutningsstik med 50 poler ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. Med effektiv forsyning af seks poler er der mulighed for op til 3,7 A pr. kontakt. Strømværdikurven i overensstemmelse me... Se mere
Ja, mærkestrømmen er 2,3 A pr. kontakt for et fuldt forsynet tilslutningsstik med 50 poler ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. Med effektiv forsyning af seks poler er der mulighed for op til 3,7 A pr. kontakt. Strømværdikurven i overensstemmelse med IEC 60512-5-2 viser den temperaturafhængige strømværdi for forskellige poltal. Vi hjælper dig gerne med at tilpasse din anvendelse.
Se mindreJeg benytter aktuelt et board-to-board-tilslutningsstik i deling 1,27 fra en anden producent. Er det muligt at skifte til FR 1,27?
Ja, FR 1,27-serien er layout- og stikkompatibel med standardmæssige tilslutningsstik fra andre producenter. Den er ideelt egnet som second source. Prøvningsrapporter kan leveres på forespørgsel.
I hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27 leveres?
Tilslutningsstik FR 1,27 kan leveres i følgende poltal: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 og 100.
IDC-printkonnektorer leveres som 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- og 80-polede varianten.
Gælder den angivne dataoverførselshastighed for alle kombinationer?
Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten ... Se mere
Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den opnåelige datahastighed. Vi kan samarbejde med dig om at optimere højhastighedsdatatransmissionen til individuelle anvendelser. Du er velkommen til at kontakte os.
Se mindreHvor er pol 1?
Polen a1 (række a, pin 1) er mærket på varen. Pol 1 er også mærket på TecDoc-tegningerne (produktfamilietegning og emballagetegning). Varens korrekte retning til printmontering og stikretningen er således klart defineret. Kunden kan give en anden definition i sin egen dokumentation.
Hvor kan jeg finde oplysninger om udvidede luft- og krybestrækninger for at realisere de nødvendige spændingskrav i min applikation?
Minimumsafstandene er angivet i de tekniske data. Vi beregner gerne strækninger for delvist bestykkede tilslutningsstik eller mellem udeladte pins (såkaldte death-metal-parts) på anmodning. Det betyder, at øgede krav til spændingen også kan realiseres.
Hvor kan jeg finde ud af mere om board-to-board-tilslutningsstik?
Du kan bl.a. finde whitepaper, nyheder, produktinformation og videoer i afsnittet 'Board-to-board-tilslutningsstik' på vores hjemmeside på . Download brochuren FINEPITCH Board-to-board-tilslutningsstik som e-paper. Den indeholder oplysninger om anven... Se mere
Du kan bl.a. finde whitepaper, nyheder, produktinformation og videoer i afsnittet 'Board-to-board-tilslutningsstik' på vores hjemmeside på . Download brochuren FINEPITCH Board-to-board-tilslutningsstik som e-paper. Den indeholder oplysninger om anvendelser, kontaktsystemer og produkternes tekniske egenskaber. Den indeholder også oplysninger om datatransmission, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og SMD-lodningsprocessen.
Se mindre