BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160
-
Indbygningshus, underdel
1006950
Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Husunderdel med snaplåsfod, bredde: 71,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 16, med monteret snaplåsfod
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktfamilie | BC 71,6.. |
Maks. poltal | ) |
Konstruktion | Husunderdel med snaplåsfod |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 71,6 mm |
Højde | 89,7 mm |
Dybde | 48,9 mm |
Delingsenhed | 4 ME |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | < 400 |
Materiale hus | PC |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP20 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
Antal printkortholdere | 9 |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering/Vægmontering |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1006950 |
Pakningsenhed | 160 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 480 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHBAA |
Produktnøgle | ACHBAA |
GTIN | 4055626481036 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 41,61 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 41,61 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Husoverdel 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Husoverdel 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Husoverdel 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Husoverdel 1136628
-
BC 71,6 OT U11 YE - Husoverdel 1163769
-
BC 71,6 OT U22 WH - Husoverdel 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Husoverdel 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Husoverdel 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Husoverdel 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Husoverdel 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Husoverdel 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Husoverdel 2896063
-
BC 71,6 DKL S TRANS/YE - Endeplade 1163755
-
BC 71,6 DKL R BK - Endeplade 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Endeplade med touchdisplay 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Endeplade med touchdisplay 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Endeplade 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Endeplade 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Endeplade 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Endeplade 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Endeplade 2896160
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseskappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseskappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftdel 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftdel 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftdel 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftdel 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Snaplåsfod 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Afskærmning 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesæt 1756991
Dine fordele
Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 1 ... 9 fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform efter DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre