BC 53,6 HS 90 AL - Kølelegeme
1754315

Kølelegeme for husserie: BC, konstruktion: Kølelegeme, materiale: Aluminium, eloxeret, produktfamilie: BC 53,6.., bredde: 46,9 mm, højde: 28,7 mm, Anvend kun de skruer, der er oplistet i tilbehøret, til at skrue komponenterne fast.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kølelegemeløsninger gør brug af apparatet muligt i termisk krævende anvendelser
Optimal termisk vej til pålidelig nedkøling
Individuel tilpasning til forskellige hotspots
Kølelegemeløsninger kan anvendes i forskellige husstørrelser
Nøjagtigt passende systemløsning af hus, tilslutningsteknik, kølelegeme og yderligere tilbehør

Ofte stillede spørgsmål


Hvilken støtte tilbyder Phoenix Contact inden for området termomanagement?

Phoenix Contact hjælper dig med katalogværdier, onlinesimuleringer, personlig rådgivning inklusive simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kølelegemer.


Hvordan forbindes komponenter i forskellige højder og størrelser optimalt til kølelegemet?

Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.... Se mere

Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.

Se mindre

Hvilken indflydelse har opvarmning på en enheds pålidelighed?

Den maksimale temperatur har den største indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10 °C.... Se mere

Den maksimale temperatur har den største indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10 °C.

Se mindre

Hvilke faktorer påvirker temperaturen i huset?

Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.... Se mere

Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.

Se mindre

Hvilke oplysninger giver diagrammerne over effekttab?

Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste... Se mere

Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfælde adskiller sig på den ene side ved opvarmning af hele overfladen og opvarmning af et hotspot på 20 x 20 mm og på den anden side ved et printkort monteret i huset og et uden hus.

Se mindre

Hvordan hjælper kølelegemer med at bortlede den opståede varme?

De integrerede kølelegemer fra Phoenix Contact bortleder varme via varmeledning fra hotspottet ved hjælp af det termisk ledende materiale (TIM). Kølelegemet afgiver denne varme til omgivelserne i form af strålingsenergi og via konvektion mellem lamel... Se mere

De integrerede kølelegemer fra Phoenix Contact bortleder varme via varmeledning fra hotspottet ved hjælp af det termisk ledende materiale (TIM). Kølelegemet afgiver denne varme til omgivelserne i form af strålingsenergi og via konvektion mellem lamellerne. I den forbindelse udnyttes skorstenseffekten, hvor den opvarmede luft stiger til vejrs og trækker kold luft med sig.

Se mindre

Hvilke andre muligheder er der for termisk optimering?

I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at omplacere hotspottene eller montere ventilationsåbninger. En simulering af de termiske forhold giver oplysning om, hvilken løsning der er bedst egnet.... Se mere

I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at omplacere hotspottene eller montere ventilationsåbninger. En simulering af de termiske forhold giver oplysning om, hvilken løsning der er bedst egnet.

Se mindre


Se FAQ