PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54
-
Stiftdel
1252180
Stiftdel, farve: sort, mærkestrøm: 3 A (pr. kontakt), driftspænding (III/2): 100 V, kontakttype: Stift, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, deling: 2,54 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 6,3 mm, aflåsning: uden, emballering: pakket i æske
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser