HBUS8 35,6-8P-1S BK
-
DIN-skinne busforbinder
1249063
DIN-skinne busforbinder, farve: sort, mærkestrøm: 3 A (pr. kontakt), driftspænding (III/2): 100 V, antal potentialer: 8, poltal: 8, produktfamilie: BC 35,6.., deling: 2,54 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Pladsbesparende indbygning under huset i bæreskinnen
Hurtig modul-til-modul kommunikation uden ekstra fortrådningsarbejde
En DIN-skinne busforbinder for hver modulbredde