HBUS8 53,6-8P-1S BK
-
DIN-skinne busforbinder
1249064
DIN-skinne busforbinder, farve: sort, mærkestrøm: 3 A (pr. kontakt), driftspænding (III/2): 100 V, poltal: 8, produktfamilie: BC 53,6.., deling: 2,54 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype | DIN-skinne busforbinder |
Produktfamilie | BC 53,6.. |
Poltal | 8 |
Deling | 2,54 mm |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 3 A (pr. kontakt) |
Gennemgangsmodstand | 35,7 mΩ |
Driftsspænding (III/3) | 60 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 1,5 kV |
Driftspænding (III/2) | 100 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 1,5 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 150 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 1,5 kV |
Maks. belastningsstrøm | 3 A |
Materialeangivelser - kontakt | |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | komplet forgyldt |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | sort (9005) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
materialeangivelser - stik | |
Farve () | () |
Deling | 2,54 mm |
Bredde [w] | 57,23 mm |
Højde [h] | 13,54 mm |
Længde [l] | 36,82 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Visuel kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Målekontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 20 m/s² |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Levetidstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 1,75 kV |
Gennemgangsmodstand R1 | 35,7 mΩ |
Gennemgangsmodstand R2 | 35,7 mΩ |
Stikcykler | 25 |
Klimatisk kontrol | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Varmeforhold | 100 °C/168 h |
Maksimale driftsspænding | 0,84 kV |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 150 m/s² |
Chokvarighed | 11 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 60 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 1,5 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 0,8 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 1,6 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 100 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 1,5 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 0,5 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 0,71 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 150 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 1,5 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 0,5 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 0,8 mm |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1249064 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | ACHBBA |
Produktnøgle | ACHBBA |
GTIN | 4063151353605 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 12,77 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 13 g |
Toldtarifnummer | 85366930 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Pladsbesparende indbygning under huset i bæreskinnen
Hurtig modul-til-modul kommunikation uden ekstra fortrådningsarbejde
En DIN-skinne busforbinder for hver modulbredde
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre