PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54
-
Stiftdel
2202993
Stiftdel til at forbinde et tillægsprintkort eller printkort forsynet med hulmaske med HBUS
Produktdetaljer
Produkttype | Stiftdel |
Produktfamilie | PSTD 0,65X0,65/..-V |
Konstruktion | Stiftdel (pinstrip) |
Poltal | 18 |
Deling | 2,54 mm |
Antal tilslutninger | 18 |
Antal rækker | 2 |
Antal potentialer | 18 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Gennemgangsmodstand | 35,7 mΩ |
Monteringstype | THR lodning |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | sort (9005) |
Isolationsmaterialer | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Deling | 2,54 mm |
Bredde [w] | 22,86 mm |
Højde [h] | 37,8 mm |
Længde [l] | 5 mm |
Loddestift | 0,635 x 0,635 mm |
Visuel kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Målekontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 20 m/s² |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Levetidstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 1,75 kV |
Gennemgangsmodstand R1 | 35,7 mΩ |
Gennemgangsmodstand R2 | 35,7 mΩ |
Stikcykler | 25 |
Klimatisk kontrol | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Varmeforhold | 100 °C/168 h |
Maksimale driftsspænding | 0,84 kV |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 150 m/s² |
Chokvarighed | 11 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Varenummer | 2202993 |
Pakningsenhed | 60 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ACHBAE |
Produktnøgle | ACHBAE |
GTIN | 4055626292601 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3,14 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,8 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | TW |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre