CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-printkortstik
1149611

RJ45-printkortstik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, materiale: Metal, tilslutningstype: SMD-reflow

Produktdetaljer









Dine fordele

Reflow-evnen sikrer en effektiv, omkostningsoptimeret forarbejdningsproces
Det udvidede temperaturområde på -40 °C ... +85 °C muliggør en anvendelse i krævende applikationer