CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR
-
RJ45-printkortstik
1337240
RJ45-printkortstik, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, materiale: Metal, tilslutningstype: THR-reflow / THT-bølgelodning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Til hver applikation fås en passende variant. Fås med og uden LED, single- og multi-port
Reflow-evnen sikrer en effektiv, omkostningsoptimeret forarbejdningsproces
Høje afstandsbolte sørger for en ideel termisk luftstrøm under forarbejdningen
Båndemballagen er perfekt til automatiseret forarbejdning
Det udvidede temperaturområde på -50 °C ... +85 °C muliggør en anvendelse i krævende applikationer
Takket være THT-teknologien (Through-Hole Technology) opnås en høj mekanisk stabilitet ved forbindelse af bøsningen med printkortet