Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45-stik
1421877

RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Metal, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: vinklet, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og tidsbesparende konfektion takket være IDC-lyntilslutningsteknik
International anvendelse takket være EAC, UL 1863 og CAN/CSA C22.2
Den optimale ledsager ved service eller reparation i felten, ingen brug af specialværktøj til montage