cULus Recognized
Godkendelses-ID: E335024-20220331Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
SPE-printkortstik, konstruktion: IEC 63171-2, kapslingsklasse: IP20, poltal: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: Metal, tilslutningstype: THR-loddetilslutning, kabeludgang: lige, Single Pair Ethernet
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
Hvilken Single Pair Ethernet-standard i IEEE er tilslutningsstikket egnet til?
Hvilken bearbejdningsproces er SPE-tilslutningsstikkene egnet til?
Tilslutningsstikkene er egnet til den automatiserede Reflow-bearbejdningsproces med Pick-and-Place.
Kan jeg også anvende SPE-tilslutningstikket inden for jernbaneområdet?
Oplysninger om anvendelse inden for jernbanemiljøet findes under de "mekaniske egenskaber" for varen.
Hvor finder jeg relevante data om design-in?
Yderligere informationer om design-in findes i de tekniske tegninger under "Downloads".