CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Modulære RJ45-printkortstik
1337243

Modulære RJ45-printkortstik, 1x1 enkeltport, stikkets tilslutningsretning i forhold til printkortet: 90 °, Øverste tap, Skærmet, LED (grøn, gul), poltal: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, emballering: Tape and Reel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til hver applikation fås en passende variant. Fås med og uden LED, single- og multi-port
Reflow-evnen sikrer en effektiv, omkostningsoptimeret forarbejdningsproces
Høje afstandsbolte sørger for en ideel termisk luftstrøm under forarbejdningen
Båndemballagen er perfekt til automatiseret forarbejdning
Det udvidede temperaturområde på -50 °C ... +85 °C muliggør en anvendelse i krævende applikationer
Takket være THT-teknologien (Through-Hole Technology) opnås en høj mekanisk stabilitet ved forbindelse af bøsningen med printkortet