SPE-T1-M8MSM-180 - SPE-printkortstik
1163793

SPE-printkortstik, konstruktion: IEC 63171-5, kapslingsklasse: IP20, poltal: 2, 10 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: Kunststof, tilslutningstype: THR-loddetilslutning, Single Pair Ethernet

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutningsstik iht. IEC 63171-2
THR lodbar
Dataoverførsel op til 600 MHz
Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik

Ofte stillede spørgsmål


Er det også muligt at opnå kapslingsklassen IP6x, når der ikke er sat stik i?

video thumbnail of faq answer

Oplysninger om kapslingsklassen i tilsluttet og ikke tilsluttet tilstand findes ved de tilhørende husforskruninger under "Tilbehør" til varen.... Se mere

Oplysninger om kapslingsklassen i tilsluttet og ikke tilsluttet tilstand findes ved de tilhørende husforskruninger under "Tilbehør" til varen.

Se mindre

Kan jeg anvende eksisterende husforskruninger fra M8-/M12-produktprogrammet til denne kontaktindsats?

Ja, eksisterende husforskruninger fra Phoenix Contact er kompatible og kan anvendes. Se i den forbindelse under "Tilbehør" til varen.


Hvilke varianter af husforskruningerne findes der?

Husforskruningerne til kontaktindsatserne fås som bag- og formontage. De findes under "Tilbehør" til varen.


Hvilken aflåsningstype er husforskruningerne egnet til?

Husforskruningerne findes som skrue- og Push-Pull-låsesystem.


Hvilken Single Pair Ethernet-standard i IEEE er tilslutningsstikket egnet til?

SPE-standarderne er definerede iht. IEEE 802.3 i den følgende tabel.


Hvilken bearbejdningsproces er SPE-tilslutningsstikkene egnet til?

Tilslutningsstikkene er egnet til den automatiserede Reflow-bearbejdningsproces med Pick-and-Place.


Hvor finder jeg relevante data om design-in?

Yderligere informationer om design-in findes i de tekniske tegninger under "Downloads".