BC 35,6 OT U22 BK
-
Husoverdel
1227303
Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Husoverdel (U22) med ventilationsslidser, Monteringsdybde tilslutningsteknik: 22,35 mm, bredde: 35,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 49,78 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktfamilie | BC 35,6.. |
Maks. poltal | 22 (deling: 2,5 mm) |
16 (deling: 3,5 mm) | |
12 (deling: 5 mm) | |
8 (deling: 7,5 mm) | |
Konstruktion | Husoverdel (U22) med ventilationsslidser |
Ventilationsåbning forefindesr | ja |
Målskitse |
|
Bredde | 35,6 mm |
Højde | 89,7 mm |
Dybde | 49,78 mm |
Delingsenhed | 2 ME |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | PC |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
Antal printkortholdere | 4 |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Påklipsning |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1227303 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHBAB |
Produktnøgle | ACHBAB |
GTIN | 4063151781934 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 18,636 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 12,2 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Indbygningshus, underdel 1227343
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Indbygningshus, underdel 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Indbygningshus, underdel 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Endeplade 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Endeplade 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Endeplade 2896157
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD-kantkonnektorer 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD-kantkonnektorer 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD-kantkonnektorer 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD-kantkonnektorer 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD-kantkonnektorer 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD-kantkonnektorer 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD-kantkonnektorer 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD-kantkonnektorer 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD-stiftdele 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD-stiftdele 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD-stiftdele 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD-stiftdele 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD-stiftdele 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD-stiftdele 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD-stiftdele 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD-stiftdele 1337142
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-printkortstik 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - RJ45-printkortstik 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - RJ45-printkortstik 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-printkortstik 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - RJ45-printkortstik 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - RJ45-printkortstik 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - RJ45-printkortstik 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45-printkortstik 1149867
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-printkortstik 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-printkortstik 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - RJ45-printkortstik 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - RJ45-printkortstik 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - RJ45-printkortstik 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - RJ45-printkortstik 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaksialt printkortstik 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksialt printkortstik 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Koaksialt printkortstik 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksialt printkortstik 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD-hankonnektor skærmet 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD-hankonnektor skærmet 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD-hankonnektor skærmet 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-printkortstik 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printkortstik 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-printkortstik 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printkortstik 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printkortstik 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-printkortstik 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-printkortstik 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB-printkortstik 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB-printkortstik 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB-printkortstik 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-printkortstik 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-printkortstik 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE-printkortstik 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-printkortstik 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE-printkortstik 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-printkortstik 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE-printkortstik 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE-printkortstik 1163795
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - DIN-skinne busforbinder 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseskappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseskappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftdel 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftdel 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftdel 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftdel 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Snaplåsfod 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Afskærmning 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesæt 1756991
Dine fordele
Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 1 ... 9 fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform efter DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre