BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240
-
Indbygningshus, underdel
1464719
Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Husunderdel med snaplåsfod, bredde: 35,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 16, med monteret snaplåsfod
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktfamilie | BC 35,6.. |
Maks. poltal | 0) |
Konstruktion | Husunderdel med snaplåsfod |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 35,6 mm |
Højde | 89,7 mm |
Dybde | 48,9 mm |
Delingsenhed | 2 ME |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | < 400 |
Materiale hus | PC |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Tabseffekt enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 4,78 W |
Tabseffekt enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,84 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 4 W |
Tabseffekt enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,72 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 3,44 W |
Tabseffekt enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,6 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 2,85 W |
Tabseffekt enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,48 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 2,3 W |
Tabseffekt enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,38 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 1,8 W |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP20 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
Antal printkortholdere | 9 |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering/Vægmontering |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1464719 |
Pakningsenhed | 240 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 480 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHBAA |
Produktnøgle | ACHBAA |
GTIN | 4063151855956 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 28,35 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 27 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
BC 35,6 DKL R BK - Endeplade 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Endeplade 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Endeplade 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - DIN-skinne busforbinder 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseskappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseskappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftdel 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftdel 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftdel 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftdel 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Snaplåsfod 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Afskærmning 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesæt 1756991
Dine fordele
Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 1 ... 9 fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform efter DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre