cULus Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20090923Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
DIN-skinne busforbinder, farve: sort, mærkestrøm: 3 A (Totalstrøm maks. 25 A), driftspænding (III/2): 30 V, poltal: 16, produktfamilie: BC 35,6.., deling: 2,54 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |