PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Stiftdel
2200701

deling 2,54 mm
monteringstype THR lodning

Stiftdel, farve: sort, kontakttype: Stift, antal potentialer: 18, antal rækker: 2, poltal: 18, antal tilslutninger: 18, produktfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-H, deling: 2,54 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,3 mm, aflåsning: uden

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser