ST 2,5/ 1P BU - Průchozí svornice
3040656

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinové připojení/zástrčka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. patro, přípojení vlevo, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. patro, připojení vpravo, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Konstrukční řada výměnných pružinových svorek ST-COMBI sdružuje přednosti systému konstrukční řady svorek ST Standard a zásuvného systému COMBI
Testováno pro železniční aplikace