SPDB 2,5/14 - Zástrčka
3040533

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 14, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2- 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zástrčka s možností přemostění, pro použití se svornicovými základnami
Testováno pro železniční aplikace