cCSAus
ID schválení: 80174529Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 1, typ připojení: Páčka přípojky push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2- 4 mm2, barva: šedá
Typ produktu | Svorková zástrčka |
Počet pólů | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Zatěžovací proud maximální | 24 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 800 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 20 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Šířka | 5,2 mm |
Výška | 18,6 mm |
Hloubka | 40,3 mm |
Délka | 18,6 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C (max. provozní teplota viz snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Objednací číslo | 1071735 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2244 |
GTIN | 4055626761473 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4,144 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 4 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |