SPV 2,5/11 - Zástrčka
3041817

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 11, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2- 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Praktická možnost kódování
Testováno pro železniční aplikace