SP 2,5/ 3 - Zástrčka
3040274

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 3, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2- 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Praktická možnost kódování