PTT 2,5-2TG BU - Rozpojovací svornice
3210269

Rozpojovací svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 400 V, Tepelný jmenovitý trvalý proud Ith: 16 A, 1. a 2. patro, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod