PTTB 4-HESILED 250-EX (5X20)
-
Pojistková řadová svornice
3211901
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 28 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, typ připojení: Svorky Push-in, 2. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
Detaily výrobku
Všeobecně | Proud je určen vloženou pojistkou a napětí zvolenou světelnou indikací. |
Typ produktu | Pojistková svornice |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 2 |
Potenciály | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Způsob jištění | Sklo / keramika / ... |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
Pojistka | G / 5 x 20 |
Rozsah napětí světelné indikace | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Rozsah proudu světelné indikace | 0,41 mA ... 0,96 mA |
Maximální ztrátový výkon | max. 1,6 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě přetížení) |
max. 1,6 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě přetížení) | |
max. 4 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě zkratu) | |
max. 2,5 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě zkratu) |
Rozsah napětí světelné indikace | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
1. Patro | |
Délka odizolování | 10 mm ... 12 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 28 A |
Zatěžovací proud maximální | 32 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt starr) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
2. Patro | |
Délka odizolování | 10 mm ... 12 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 6,3 A |
Zatěžovací proud maximální | 6,3 A (Proud je určen vloženou pojistkou.) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Jmenovité údaje (ATEX/IECEx) | |
Označení | II 3 G Ex ec llC Gc |
Rozsah teploty použití | -60 °C ... 130 °C |
Příslušenství s ověřením Ex | 3211918 D-PTTB 4-TG |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Seznam dat přemostění | Zásuvný můstek / FBS 2-6 / 3030336 |
Zásuvný můstek / FBS 3-6 / 3030242 | |
Zásuvný můstek / FBS 4-6 / 3030255 | |
Zásuvný můstek / FBS 5-6 / 3030349 | |
Zásuvný můstek / FBS 10-6 / 3030271 | |
Zásuvný můstek / FBS 20-6 / 3030365 | |
Data přemostění | 19 A / 4 mm² |
při propojení propojkou | 275 V |
- u překračujícího můstku | 275 V |
- u zkráceného můstku s víkem | 275 V |
Izolační pevnost | 250 V |
Výstup | (trvale) |
Patro Ex Všeobecné | |
Jmenovité napětí | 275 V |
Data připojení Ex Všeobecné | |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 12 |
Připojovací kapacita pevná | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Možnosti připojení AWG | 24 ... 10 |
Připojovací kapacita pružná | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Možnosti připojení AWG | 24 ... 12 |
Výstup | (trvale) |
Patro Ex 1. patro | |
Jmenovitý proud | 23 A (4 mm²) |
Zatěžovací proud maximální | 27 A (6 mm²) |
Odpor kontaktu | 0,9 mΩ |
Zvýšení teploty | 40 K (23 A / 4 mm²) |
Výstup | (trvale) |
Patro Ex 2. patro | |
Jmenovitý proud | 6,3 A (4 mm²) |
Zatěžovací proud maximální | 6,3 A (6 mm²) |
Odpor kontaktu | 5 mΩ |
Šířka | 6,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 102,9 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 75,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 83 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz |
Úroveň ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 0,58g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 5g |
Doba trvání rázu | 30 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-3 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3211901 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2234 |
GTIN | 4055626380919 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 24,58 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,99 g |
Číslo celní sazby | 85369095 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 6-6 - Zástrčný můstek 1008238
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBS 20-6 - Zástrčný můstek 3030365
-
FBSR 2-6 - Zástrčný můstek 3033715
-
FBSR 3-6 - Zástrčný můstek 3001594
-
FBSR 4-6 - Zástrčný můstek 3001595
-
FBSR 5-6 - Zástrčný můstek 3001596
-
FBSR 10-6 - Zástrčný můstek 3033716
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 3-6 BU - Zástrčný můstek 3036945
-
FBS 4-6 BU - Zástrčný můstek 3036958
-
FBS 5-6 BU - Zástrčný můstek 3036961
-
FBS 10-6 BU - Zástrčný můstek 3032198
-
FBS 20-6 BU - Zástrčný můstek 3032208
-
FBS 50-6 BU - Zástrčný můstek 3032211
-
D-PTTB 4-TG - Koncová krytka 3211918
-
GBS 5-25X12 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Nosiče štítků 0828282
-
WS PT 4 - Výstražný štítek 1029563
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
GBS 5-25X5 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0829126
-
STP 5-2-ZB - Nosiče štítků 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
ZBF 6 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825027
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824646
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810876
-
ISH 4/0,5 - Izolační dutinka 3002885
-
ISH 4/1,0 - Izolační dutinka 3002898
-
TMT 6 R - Značkovače pro svorky 0816498
-
TMT 6 R CUS - Značkovače pro svorky 0824488
-
TMT (EX9,5)R - Značkovače pro svorky 0828295
-
US-TM 100 - Značkovače pro svorky 0829255
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
ST-BW - Ovládací nástroj 1207608
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Vaše výhody
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno